Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-POEV / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-POEV / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEXR-POEV 80G-FI-SG
LEXR-POEV 80G-SG
LEXR-POEV 80KFD-FI-SG
LEXR-POEV 80KFD-SG
LEXR-POEV 80XKF-FI-SG
LEXR-POEV 80XKF-SG
LEXR-POEV 80XR-FI-SG
LEXR-POEV 80XR-SG
LEXR-POEV 100G-FI-SG
LEXR-POEV 100G-SG
LEXR-POEV 100KAD-FI-SG
LEXR-POEV 100KAD-SG
LEXR-POEV 100XKA-FI-SG
LEXR-POEV 100XKA-SG
LEXR-POEV 100XR-FI-SG
LEXR-POEV 100XR-SG
LEXR-POEV 125G-FI-SG
LEXR-POEV 125G-SG
LEXR-POEV 125KAD-FI-SG
LEXR-POEV 125KAD-SG
LEXR-POEV 125XKA-FI-SG
LEXR-POEV 125XKA-SG
LEXR-POEV 125XR-FI-SG
LEXR-POEV 125XR-SG
LEXR-POEV 160KAD-FI-SG
LEXR-POEV 160KAD-SG
LEXR-POEV 160XKA-FI-SG
LEXR-POEV 160XKA-SG
LEXR-POEV 160XR-FI-SG
LEXR-POEV 160XR-SG
LEXR-POEV 200KAD-FI-SG
LEXR-POEV 200KAD-SG
LEXR-POEV 200XKA-FI-SG
LEXR-POEV 200XKA-SG
LEXR-POEV 200XR-FI-SG
LEXR-POEV 200XR-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
kontaktverfärbungsfrei rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

94.54 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.007012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025748032jaja-25140

72.39 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.007016045GleitlagerLenkrolle1024768032jaja-25140

106.26 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.007016045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026188032janein-25140

83.95 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.007016045Kugellager (C)Lenkrolle1025238032janein-25140

123.22 €

1 23 Arbeitstage 195220.01 bis 320.007016045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026138032jaja-20140

100.89 €

1 23 Arbeitstage 195220.01 bis 320.007016045Kugellager (C)Lenkrolle1025188032jaja-20140

102.54 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.007016045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026008032jaja-25140

80.40 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.007020050RollenlagerLenkrolle1025008032jaja-25140

97.28 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.007016050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12567310032jaja-25150

78.31 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.007016050GleitlagerLenkrolle12556410032jaja-25150

108.02 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.007016050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12572210032janein-25150

88.88 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.007020050Kugellager (C)Lenkrolle12560810032janein-25150

124.97 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-20050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller12577010032jaja-25150

105.84 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-20050Kugellager (CC)Lenkrolle12565010032jaja-25150

106.35 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.007020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12571810032jaja-25150

87.39 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.007020050RollenlagerLenkrolle12560810032jaja-25150

110.92 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.007020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15082012537jaja-25150

91.73 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00708032GleitlagerLenkrolle15068212537jaja-25150

120.74 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00708032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15085812537janein-25150

101.36 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00708032Kugellager (C)Lenkrolle15072612537janein-25150

137.66 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00-8032Kugellager (C)Lenkrolle15093012537jaja-25150

118.30 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00-8032Kugellager (C)Lenkrolle15078412537jaja-25150

119.72 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00708032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15086512537jaja-25150

100.54 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00708032RollenlagerLenkrolle15079312537jaja-25150

242.70 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00888032Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195208016050janein-25300

199.90 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.008810035Kugellager (CC)Lenkrolle195171216050janein-25300

261.09 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-10035Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195215016050jaja-25300

218.28 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-10035Kugellager (CC)Lenkrolle195170416050jaja-25300

243.14 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.008810035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195202416050jaja-25300

196.62 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.008810035RollenlagerLenkrolle195165816050jaja-25300

283.65 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.008810035Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235245020050janein-25300

239.75 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.008812540Kugellager (CC)Lenkrolle235205220050janein-25300

302.03 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-12540Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235258720050neinja-25300

258.15 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-12540Kugellager (CC)Lenkrolle235216120050neinja-25300

279.02 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.008812540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235243320050jaja-25300

233.93 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.008812540RollenlagerLenkrolle235203620050jaja-25300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 65 Shore A Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support