Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-POTHS / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-POTHS / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEXR-POTHS 100G
LEXR-POTHS 100G-FI
LEXR-POTHS 100XKA
LEXR-POTHS 100XKA-FI
LEXR-POTHS 100XR
LEXR-POTHS 100XR-FI
LEXR-POTHS 125G
LEXR-POTHS 125G-FI
LEXR-POTHS 125XKA
LEXR-POTHS 125XKA-FI
LEXR-POTHS 125XR
LEXR-POTHS 125XR-FI
LEXR-POTHS 160G
LEXR-POTHS 160G-FI
LEXR-POTHS 160XK
LEXR-POTHS 160XK-FI
LEXR-POTHS 160XR
LEXR-POTHS 160XR-FI
LEXR-POTHS 200G
LEXR-POTHS 200G-FI
LEXR-POTHS 200XK
LEXR-POTHS 200XK-FI
LEXR-POTHS 200XR
LEXR-POTHS 200XR-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

87.71 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-7020050GleitlagerLenkrolle12557810035-25150

106.68 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-7020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12569510035-25150

105.17 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-7020050Kugellager (C)Lenkrolle12560910035-20150

124.30 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-7020050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12572510035-20150

93.16 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-7020050RollenlagerLenkrolle12561310035-25150

112.13 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00-7010032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12572710035-25150

98.23 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit7010032GleitlagerLenkrolle15074012540-25150

117.42 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00-7010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15084712540-25150

116.10 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit7010032Kugellager (C)Lenkrolle15075812540-20150

135.47 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00-7010032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15089512540-20150

104.11 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit7010032RollenlagerLenkrolle15077912540-25150

123.30 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00-7010032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15090612540-25150

203.25 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit8810032GleitlagerLenkrolle195146216045-25300

249.75 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-8812532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195182616045-25300

260.91 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Leitfähigkeit8812532KugellagerLenkrolle195174716045-20300

306.23 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-8812532KugellagerLenkrolle mit Feststeller195208816045-20300

214.98 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Leitfähigkeit8812532RollenlagerLenkrolle195156216045-25300

261.50 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-8812532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195191016045-25300

236.02 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Leitfähigkeit8812532GleitlagerLenkrolle235192920050-25300

281.10 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-8812532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235234020050-25300

299.80 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Leitfähigkeit8812532KugellagerLenkrolle235221320050-20300

343.68 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00-8816040KugellagerLenkrolle mit Feststeller235261920050-20300

247.75 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Leitfähigkeit8816040RollenlagerLenkrolle235200120050-25300

292.83 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00-8816040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235243420050-25300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 80 Shore A Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support