Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-TPA / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-TPA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEXR-TPA 80G
LEXR-TPA 80G-ELS
LEXR-TPA 80G-FI
LEXR-TPA 80G-FI-ELS
LEXR-TPA 80KFD
LEXR-TPA 80KFD-ELS
LEXR-TPA 80KFD-FI
LEXR-TPA 80KFD-FI-ELS
LEXR-TPA 102G
LEXR-TPA 102G-ELS
LEXR-TPA 102G-FI
LEXR-TPA 102G-FI-ELS
LEXR-TPA 102KFD
LEXR-TPA 102KFD-ELS
LEXR-TPA 102KFD-FI
LEXR-TPA 102KFD-FI-ELS
LEXR-TPA 127G
LEXR-TPA 127G-ELS
LEXR-TPA 127G-FI
LEXR-TPA 127G-FI-ELS
LEXR-TPA 127KFD
LEXR-TPA 127KFD-ELS
LEXR-TPA 127KFD-FI
LEXR-TPA 127KFD-FI-ELS
LEXR-TPA 160G
LEXR-TPA 160G-ELS
LEXR-TPA 160G-FI
LEXR-TPA 160G-FI-ELS
LEXR-TPA 160XR
LEXR-TPA 160XR-FI
LEXR-TPA 200G
LEXR-TPA 200G-ELS
LEXR-TPA 200G-FI
LEXR-TPA 200G-FI-ELS
LEXR-TPA 200XR
LEXR-TPA 200XR-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

63.99 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00-708025GleitlagerLenkrolle1024408032silbergrauja100

69.42 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00-7010032GleitlagerLenkrolle1024408032schwarzja65

86.12 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit7010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025438032silbergrauja100

91.56 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00-7010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025568032schwarzja65

70.75 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit7010032Kugellager (C)Lenkrolle1024918032silbergraunein100

76.18 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00-7010032Kugellager (C)Lenkrolle1024978032schwarznein65

93.07 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit7010032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1025928032silbergraunein100

98.50 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00-7010032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1025978032schwarznein65

67.13 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Leitfähigkeit7016040GleitlagerLenkrolle12550810032silbergrauja110

75.39 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00-7016040GleitlagerLenkrolle12553410032schwarzja70

86.10 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00-7016040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12563910032silbergrauja110

94.35 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-7020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12564210032schwarzja70

76.26 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Leitfähigkeit7020040Kugellager (C)Lenkrolle12556910032silbergraunein110

84.54 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-7020040Kugellager (C)Lenkrolle12558110032schwarznein70

95.40 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Leitfähigkeit7020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12568110032silbergraunein110

103.65 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-7020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12569710032schwarznein70

73.77 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-7020040GleitlagerLenkrolle15059012532silbergrauja125

82.49 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00-708032GleitlagerLenkrolle15061212532schwarzja80

92.95 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Leitfähigkeit708032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15072612532silbergrauja125

101.67 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00-708032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15074712532schwarzja80

82.13 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Leitfähigkeit708032Kugellager (C)Lenkrolle15065012532silbergraunein125

90.85 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00-708032Kugellager (C)Lenkrolle15067212532schwarznein80

101.50 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Leitfähigkeit708032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15078312532silbergraunein125

110.21 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00-708032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15080512532schwarznein80

164.70 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Leitfähigkeit888032GleitlagerLenkrolle195123616040silbergrauja200

194.15 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-8810030GleitlagerLenkrolle195127116040schwarzja130

211.21 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-8810030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195161016040silbergrauja200

240.65 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-8812538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195163616040schwarzja130

183.77 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-8812538RollenlagerLenkrolle195132316040silbergrauja200

230.28 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-8815040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195169316040silbergrauja200

184.60 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-8815040GleitlagerLenkrolle235152420040silbergrauja250

222.65 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-8816040GleitlagerLenkrolle235150520040schwarzja160

229.69 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-8816040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235185020040silbergrauja250

267.74 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00-8820050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235191420040schwarzja160

206.45 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00-8820050RollenlagerLenkrolle235154020040silbergrauja250

251.53 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00-888025RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235195220040silbergrauja250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support