Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 70 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 560 | 80 | 25 | 50 | ||
64.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 160 | 40 | Lenkrolle | 102 | 458 | 80 | 25 | 50 | ||
88.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 70 | 100 | 32 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 704 | 100 | 30 | 70 | ||
69.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 125 | 32 | Lenkrolle | 125 | 596 | 100 | 30 | 70 | ||
97.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 70 | 125 | 32 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 950 | 125 | 38 | 100 | ||
77.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 125 | 32 | Lenkrolle | 150 | 830 | 125 | 38 | 100 | ||
199.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 125 | 32 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 1894 | 150 | 40 | 135 | ||
152.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 125 | 32 | Lenkrolle | 190 | 1527 | 150 | 40 | 135 | ||
200.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 125 | 32 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2000 | 160 | 40 | 135 | ||
153.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 125 | 32 | Lenkrolle | 195 | 1624 | 160 | 40 | 135 | ||
235.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 125 | 32 | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2750 | 200 | 50 | 205 | ||
189.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 160 | 40 | Lenkrolle | 235 | 2320 | 200 | 50 | 205 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Lagermodell | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | ja | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften