Lenkrollen / Serie LEX-TPA / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LEX-TPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEX-TPA 80G
LEX-TPA 80G-ELS
LEX-TPA 80G-FI
LEX-TPA 80G-FI-ELS
LEX-TPA 80KFD
LEX-TPA 80KFD-ELS
LEX-TPA 80KFD-FI
LEX-TPA 80KFD-FI-ELS
LEX-TPA 102G
LEX-TPA 102G-ELS
LEX-TPA 102G-FI
LEX-TPA 102G-FI-ELS
LEX-TPA 102KFD
LEX-TPA 102KFD-ELS
LEX-TPA 102KFD-FI
LEX-TPA 102KFD-FI-ELS
LEX-TPA 127G
LEX-TPA 127G-ELS
LEX-TPA 127G-FI
LEX-TPA 127G-FI-ELS
LEX-TPA 127KFD
LEX-TPA 127KFD-ELS
LEX-TPA 127KFD-FI
LEX-TPA 127KFD-FI-ELS
LEX-TPA 160G
LEX-TPA 160G-ELS
LEX-TPA 160G-FI
LEX-TPA 160G-FI-ELS
LEX-TPA 160XR
LEX-TPA 160XR-FI
LEX-TPA 200G
LEX-TPA 200G-ELS
LEX-TPA 200G-FI
LEX-TPA 200G-FI-ELS
LEX-TPA 200XR
LEX-TPA 200XR-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

64.97 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle1024978032silbergrauja100

70.40 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle1024998032schwarzja65

85.58 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025968032silbergrauja100

91.02 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026108032schwarzja65

71.74 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040Kugellager (C)Lenkrolle1025418032silbergraunein100

77.18 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle1025498032schwarznein65

92.52 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026418032silbergraunein100

97.95 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026538032schwarznein65

68.23 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Leitfähigkeit1008516040GleitlagerLenkrolle12557610032silbergrauja110

76.50 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00-1008516040GleitlagerLenkrolle12558210032schwarzja70

86.85 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00-1008516040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12568610032silbergrauja110

95.12 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-1008520040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12569610032schwarzja70

77.35 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008520040Kugellager (C)Lenkrolle12562110032silbergraunein110

85.61 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-1008520040Kugellager (C)Lenkrolle12563410032schwarznein70

96.17 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008520040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12573610032silbergraunein110

104.43 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-1008520040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12574610032schwarznein70

74.65 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-1008520040GleitlagerLenkrolle15064612532silbergrauja125

83.37 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00-100858032GleitlagerLenkrolle15065712532schwarzja80

94.50 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Leitfähigkeit100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15076812532silbergrauja125

103.20 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00-100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15078612532schwarzja80

83.02 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Leitfähigkeit100858032Kugellager (C)Lenkrolle15070412532silbergraunein125

91.73 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00-100858032Kugellager (C)Lenkrolle15072612532schwarznein80

103.03 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Leitfähigkeit100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15083112532silbergraunein125

111.75 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15085112532schwarznein80

165.03 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Leitfähigkeit1401108032GleitlagerLenkrolle195136816040silbergrauja200

194.48 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-14011010030GleitlagerLenkrolle195140016040schwarzja130

206.93 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-14011010030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195171616040silbergrauja200

236.36 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-14011010030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195175616040schwarzja130

184.10 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-14011010030RollenlagerLenkrolle195147016040silbergrauja200

226.00 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-14011012538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195178016040silbergrauja200

174.95 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-14011012538GleitlagerLenkrolle235156120040silbergrauja250

213.00 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-14011012538GleitlagerLenkrolle235160520040schwarzja160

220.68 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-14011012538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235198120040silbergrauja250

258.73 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-14011015040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235203020040schwarzja160

196.80 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-14011015040RollenlagerLenkrolle235165620040silbergrauja250

242.53 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-14011015040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235207120040silbergrauja250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support