Lenkrollen / Serie LEXZ-PO / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LEXZ-PO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 100 - 235 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEXZ-PO 75G
LEXZ-PO 75G-FI
LEXZ-PO 80G
LEXZ-PO 80G-ELS
LEXZ-PO 80G-FI
LEXZ-PO 80G-FI-ELS
LEXZ-PO 100G
LEXZ-PO 100G-ELS
LEXZ-PO 100G-FI
LEXZ-PO 100G-FI-ELS
LEXZ-PO 125G
LEXZ-PO 125G-ELS
LEXZ-PO 125G-FI
LEXZ-PO 125G-FI-ELS
LEXZ-PO 150G
LEXZ-PO 150G-ELS
LEXZ-PO 150G-FI
LEXZ-PO 150G-FI-ELS
LEXZ-PO 160G
LEXZ-PO 160G-ELS
LEXZ-PO 160G-FI
LEXZ-PO 160G-FI-ELS
LEXZ-PO 200G
LEXZ-PO 200G-ELS
LEXZ-PO 200G-FI
LEXZ-PO 200G-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

87.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-16045Lenkrolle1005687532natur-weißnatur-weiß150

109.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-16045Lenkrolle mit Feststeller1006647532natur-weißnatur-weiß150

88.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-16045Lenkrolle1025698032natur-weißnatur-weiß150

101.82 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-16045Lenkrolle1025868032graugrau150

110.86 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-16045Lenkrolle mit Feststeller1026728032natur-weißnatur-weiß150

124.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-20050Lenkrolle mit Feststeller1026898032graugrau150

96.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit20050Lenkrolle12567210037natur-weißnatur-weiß150

111.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00-7532Lenkrolle12567210037graugrau150

116.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00-7532Lenkrolle mit Feststeller12578810037natur-weißnatur-weiß150

132.47 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-8032Lenkrolle mit Feststeller12580210037graugrau150

102.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Leitfähigkeit8032Lenkrolle15077112540natur-weißnatur-weiß150

121.27 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-8032Lenkrolle15080512540graugrau150

125.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Leitfähigkeit8032Lenkrolle mit Feststeller15090812540natur-weißnatur-weiß150

144.06 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10035Lenkrolle mit Feststeller15093412540graugrau150

189.81 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10035Lenkrolle190155315050natur-weißnatur-weiß300

217.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10035Lenkrolle190162915050graugrau300

236.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10035Lenkrolle mit Feststeller190192215050natur-weißnatur-weiß300

263.87 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10035Lenkrolle mit Feststeller190199815050graugrau300

194.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10035Lenkrolle195163816050natur-weißnatur-weiß300

224.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-12540Lenkrolle195173116050graugrau300

240.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-12540Lenkrolle mit Feststeller195201916050natur-weißnatur-weiß300

270.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-12540Lenkrolle mit Feststeller195211216050graugrau300

227.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-12540Lenkrolle235186320050natur-weißnatur-weiß300

268.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-12540Lenkrolle235212520050graugrau300

272.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-12540Lenkrolle mit Feststeller235229820050natur-weißnatur-weiß300

314.16 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-16045Lenkrolle mit Feststeller235233820050graugrau300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein Befestigungsart Zapfen
Belagshärte 70 Shore D hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support