Lenkrollen / Serie LEXZ-POTHS / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LEXZ-POTHS / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 125 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEXZ-POTHS 100G
LEXZ-POTHS 100G-FI
LEXZ-POTHS 100XKA
LEXZ-POTHS 100XKA-FI
LEXZ-POTHS 100XR
LEXZ-POTHS 100XR-FI
LEXZ-POTHS 125G
LEXZ-POTHS 125G-FI
LEXZ-POTHS 125XKA
LEXZ-POTHS 125XKA-FI
LEXZ-POTHS 125XR
LEXZ-POTHS 125XR-FI
LEXZ-POTHS 160G
LEXZ-POTHS 160G-FI
LEXZ-POTHS 160XK
LEXZ-POTHS 160XK-FI
LEXZ-POTHS 160XR
LEXZ-POTHS 160XR-FI
LEXZ-POTHS 200G
LEXZ-POTHS 200G-FI
LEXZ-POTHS 200XK
LEXZ-POTHS 200XK-FI
LEXZ-POTHS 200XR
LEXZ-POTHS 200XR-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

111.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-20050GleitlagerLenkrolle12569610035-25150

132.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12583410035-25150

129.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-20050Kugellager (C)Lenkrolle12573510035-20150

149.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-20050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12585010035-25150

117.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-20050RollenlagerLenkrolle12574710035-25150

137.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12586610035-25150

120.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit10037GleitlagerLenkrolle15084412540-25150

143.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit10037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15099212540-25150

138.84 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10037Kugellager (C)Lenkrolle15089012540-20150

161.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150102112540-20150

126.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit10037RollenlagerLenkrolle15090912540-25150

149.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit10037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150105012540-25150

236.28 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-10037GleitlagerLenkrolle195176216045-25300

282.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-12540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195213216045-25300

293.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit12540KugellagerLenkrolle195202716045-20300

339.36 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit12540KugellagerLenkrolle mit Feststeller195240416045-20300

248.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-12540RollenlagerLenkrolle195181916045-25300

294.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-12540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195219316045-25300

269.04 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit12540GleitlagerLenkrolle235220220050-25300

314.24 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit12540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235261020050-25300

332.83 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-12540KugellagerLenkrolle235249720050-20300

376.82 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-15050KugellagerLenkrolle mit Feststeller235290320050-20300

280.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit15050RollenlagerLenkrolle235230020050-25300

325.96 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit15050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235270020050-25300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Zapfen Belagshärte 80 Shore A
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support