Lenkrollen / Serie LEZ-PO / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LEZ-PO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 100 - 235 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 100 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEZ-PO 75G
LEZ-PO 75G-FA
LEZ-PO 75G-FI
LEZ-PO 75G-FI-FA
LEZ-PO 80G
LEZ-PO 80G-ELS
LEZ-PO 80G-ELS-FA
LEZ-PO 80G-FA
LEZ-PO 80G-FI
LEZ-PO 80G-FI-ELS
LEZ-PO 80G-FI-ELS-FA
LEZ-PO 80G-FI-FA
LEZ-PO 100G
LEZ-PO 100G-ELS
LEZ-PO 100G-ELS-FA
LEZ-PO 100G-FA
LEZ-PO 100G-FI
LEZ-PO 100G-FI-ELS
LEZ-PO 100G-FI-ELS-FA
LEZ-PO 100G-FI-FA
LEZ-PO 125G
LEZ-PO 125G-ELS
LEZ-PO 125G-ELS-FA
LEZ-PO 125G-FA
LEZ-PO 125G-FI
LEZ-PO 125G-FI-ELS
LEZ-PO 125G-FI-ELS-FA
LEZ-PO 125G-FI-FA
LEZ-PO 150G-22
LEZ-PO 150G-22-ELS
LEZ-PO 150G-22-ELS-FA
LEZ-PO 150G-22-FA
LEZ-PO 150G-22-FI
LEZ-PO 150G-22-FI-ELS
LEZ-PO 150G-22-FI-ELS-FA
LEZ-PO 150G-22-FI-FA
LEZ-PO 150G-27
LEZ-PO 150G-27-ELS
LEZ-PO 150G-27-ELS-FA
LEZ-PO 150G-27-FA
LEZ-PO 150G-27-FI
LEZ-PO 150G-27-FI-ELS
LEZ-PO 150G-27-FI-ELS-FA
LEZ-PO 150G-27-FI-FA
LEZ-PO 160G-22
LEZ-PO 160G-22-ELS
LEZ-PO 160G-22-ELS-FA
LEZ-PO 160G-22-FA
LEZ-PO 160G-22-FI
LEZ-PO 160G-22-FI-ELS
LEZ-PO 160G-22-FI-ELS-FA
LEZ-PO 160G-22-FI-FA
LEZ-PO 160G-27
LEZ-PO 160G-27-ELS
LEZ-PO 160G-27-ELS-FA
LEZ-PO 160G-27-FA
LEZ-PO 160G-27-FI
LEZ-PO 160G-27-FI-ELS
LEZ-PO 160G-27-FI-ELS-FA
LEZ-PO 160G-27-FI-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

30.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit12538Lenkrolle1005717532natur-weißnatur-weiß150

37.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-12538Lenkrolle1006407532natur-weißnatur-weiß150

47.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit12538Lenkrolle mit Feststeller1006707532natur-weißnatur-weiß150

54.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-12538Lenkrolle mit Feststeller1007107532natur-weißnatur-weiß150

31.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-12538Lenkrolle1025748032natur-weißnatur-weiß150

45.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19080.01 bis 140.00Stahl-15040Lenkrolle1025918032graugrau150

52.13 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit15040Lenkrolle1026278032graugrau150

38.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19080.01 bis 140.00Stahl-15040Lenkrolle1026198032natur-weißnatur-weiß150

48.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit15040Lenkrolle mit Feststeller1026868032natur-weißnatur-weiß150

61.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19080.01 bis 140.00Stahl-15040Lenkrolle mit Feststeller1027038032graugrau150

68.82 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19080.01 bis 140.00Stahl-15040Lenkrolle mit Feststeller1027398032graugrau150

55.28 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19080.01 bis 140.00Stahl-15040Lenkrolle mit Feststeller1027128032natur-weißnatur-weiß150

37.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle12568810037natur-weißnatur-weiß150

53.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle12569610037graugrau150

61.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle12577810037graugrau150

46.36 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle12576910037natur-weißnatur-weiß150

55.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle mit Feststeller12579510037natur-weißnatur-weiß150

70.67 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle mit Feststeller12580310037graugrau150

79.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle mit Feststeller12588510037graugrau150

63.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle mit Feststeller12588210037natur-weißnatur-weiß150

42.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle15078112540natur-weißnatur-weiß150

61.67 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle15080812540graugrau150

71.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle15097912540graugrau150

52.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle15088012540natur-weißnatur-weiß150

61.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle mit Feststeller15092012540natur-weißnatur-weiß150

79.80 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-16050Lenkrolle mit Feststeller15095012540graugrau150

89.48 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050Lenkrolle mit Feststeller150111812540graugrau150

70.74 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050Lenkrolle mit Feststeller150108312540natur-weißnatur-weiß150

72.24 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-16050Lenkrolle190158815050natur-weißnatur-weiß300

99.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-16050Lenkrolle190166415050graugrau300

110.72 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050Lenkrolle190187315050graugrau300

83.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050Lenkrolle190180015050natur-weißnatur-weiß300

102.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-16050Lenkrolle mit Feststeller190200015050natur-weißnatur-weiß300

130.07 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-16050Lenkrolle mit Feststeller190207615050graugrau300

141.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050Lenkrolle mit Feststeller190228515050graugrau300

113.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050Lenkrolle mit Feststeller190222115050natur-weißnatur-weiß300

72.24 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-16050Lenkrolle190166915050natur-weißnatur-weiß300

99.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-16050Lenkrolle190174515050graugrau300

110.72 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050Lenkrolle190195415050graugrau300

83.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050Lenkrolle190190415050natur-weißnatur-weiß300

102.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-16050Lenkrolle mit Feststeller190211015050natur-weißnatur-weiß300

130.07 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-20050Lenkrolle mit Feststeller190218615050graugrau300

141.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050Lenkrolle mit Feststeller190239515050graugrau300

113.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050Lenkrolle mit Feststeller190231015050natur-weißnatur-weiß300

76.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-20050Lenkrolle195170416050natur-weißnatur-weiß300

106.57 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-20050Lenkrolle195179716050graugrau300

118.28 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050Lenkrolle195205116050graugrau300

88.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050Lenkrolle195194316050natur-weißnatur-weiß300

107.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-20050Lenkrolle mit Feststeller195212016050natur-weißnatur-weiß300

136.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-20050Lenkrolle mit Feststeller195221316050graugrau300

148.67 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050Lenkrolle mit Feststeller195246716050graugrau300

118.74 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050Lenkrolle mit Feststeller195226016050natur-weißnatur-weiß300

76.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-20050Lenkrolle195175716050natur-weißnatur-weiß300

106.57 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-20050Lenkrolle195185016050graugrau300

118.28 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050Lenkrolle195210416050graugrau300

88.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050Lenkrolle195203016050natur-weißnatur-weiß300

107.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-20050Lenkrolle mit Feststeller195221016050natur-weißnatur-weiß300

136.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7532Lenkrolle mit Feststeller195230316050graugrau300

148.67 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7532Lenkrolle mit Feststeller195255716050graugrau300

118.74 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7532Lenkrolle mit Feststeller195242616050natur-weißnatur-weiß300

Loading...

Grundlegende Informationen

Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Befestigungsart Zapfen Belagshärte 70 Shore D
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support