Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 150 | 40 | Lenkrolle | 102 | 694 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
38.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 150 | 40 | Lenkrolle | 102 | 672 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
49.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 796 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
54.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 780 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
51.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 780 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
34.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 160 | 40 | Lenkrolle | 102 | 680 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
36.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 150 | 40 | Lenkrolle | 125 | 926 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
42.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 150 | 40 | Lenkrolle | 125 | 851 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
54.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1012 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
60.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1012 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
57.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 996 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
39.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 160 | 40 | Lenkrolle | 125 | 882 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
39.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 160 | 40 | Lenkrolle | 150 | 1196 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
50.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 160 | 40 | Lenkrolle | 150 | 1044 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
57.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1306 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
68.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1165 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
63.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1249 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
45.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 160 | 40 | Lenkrolle | 150 | 1107 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
61.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 160 | 40 | Lenkrolle | 190 | 2164 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
85.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 160 | 40 | Lenkrolle | 190 | 2065 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
92.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2580 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
116.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2445 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
102.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2584 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
72.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 180 | 50 | Lenkrolle | 190 | 2207 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
61.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 180 | 50 | Lenkrolle | 190 | 2324 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
85.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 180 | 50 | Lenkrolle | 190 | 2040 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
92.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2700 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
116.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2518 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
102.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2602 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
72.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 180 | 50 | Lenkrolle | 190 | 2185 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
61.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 180 | 50 | Lenkrolle | 195 | 2280 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
87.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 180 | 50 | Lenkrolle | 195 | 2207 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
92.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2651 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
117.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2434 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
103.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2651 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
73.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 195 | 2207 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
61.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 200 | 50 | Lenkrolle | 195 | 2369 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
87.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 195 | 2228 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
92.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2770 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
117.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2629 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
103.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2629 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
73.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 195 | 2750 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
72.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 200 | 50 | Lenkrolle | 215 | 2711 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
110.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 215 | 2403 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
116.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 215 | 3180 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
154.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 215 | 2872 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
130.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 215 | 3480 | 180 | 50 | grau | ja | ja | 170 | ||
87.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | - | 80 | 25 | Lenkrolle | 215 | 3050 | 180 | 50 | grau | ja | ja | 170 | ||
72.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 80 | 25 | Lenkrolle | 215 | 2820 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
110.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | - | 80 | 25 | Lenkrolle | 215 | 2512 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
116.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 80 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 215 | 3300 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
154.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | - | 80 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 215 | 2992 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
130.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | - | 80 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 215 | 3188 | 180 | 50 | grau | ja | ja | 170 | ||
87.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 30 | Lenkrolle | 215 | 2760 | 180 | 50 | grau | ja | ja | 170 | ||
69.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 30 | Lenkrolle | 235 | 3204 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 205 | ||
109.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 30 | Lenkrolle | 235 | 3070 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 205 | ||
104.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 30 | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3680 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 205 | ||
144.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 38 | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3510 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 205 | ||
127.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 38 | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3545 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 205 | ||
92.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 38 | Lenkrolle | 235 | 2980 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 205 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Rollenlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Zapfen |
Belagshärte | 80 Shore A | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften