Lenkrollen / Serie LEZ-VPP / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LEZ-VPP / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEZ-VPP 80G
LEZ-VPP 80G-FI
LEZ-VPP 80G-FI-SG
LEZ-VPP 80G-SG
LEZ-VPP 100G
LEZ-VPP 100G-FI
LEZ-VPP 100G-FI-SG
LEZ-VPP 100G-SG
LEZ-VPP 125G
LEZ-VPP 125G-FI
LEZ-VPP 125G-FI-SG
LEZ-VPP 125G-SG
LEZ-VPP 150G-22
LEZ-VPP 150G-22-FI
LEZ-VPP 150G-22-FI-SG
LEZ-VPP 150G-22-SG
LEZ-VPP 150G-27
LEZ-VPP 150G-27-FI
LEZ-VPP 150G-27-FI-SG
LEZ-VPP 150G-27-SG
LEZ-VPP 160G-22
LEZ-VPP 160G-22-FI
LEZ-VPP 160G-22-FI-SG
LEZ-VPP 160G-22-SG
LEZ-VPP 160G-27
LEZ-VPP 160G-27-FI
LEZ-VPP 160G-27-FI-SG
LEZ-VPP 160G-27-SG
LEZ-VPP 200G-22
LEZ-VPP 200G-22-FI
LEZ-VPP 200G-22-FI-SG
LEZ-VPP 200G-22-SG
LEZ-VPP 200G-27
LEZ-VPP 200G-27-FI
LEZ-VPP 200G-27-FI-SG
LEZ-VPP 200G-27-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

29.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Sonstige20050Lenkrolle1025948025schwarzneinnein50

45.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung80220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe6032Lenkrolle mit Feststeller1026908025schwarzneinnein50

47.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung80220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe6032Lenkrolle mit Feststeller1026808025graujaja50

30.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Sonstige20050Lenkrolle1026148025graujaja50

31.31 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe16040Lenkrolle12571210030schwarzneinnein70

48.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe16040Lenkrolle mit Feststeller12583210030schwarzneinnein70

51.89 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe16040Lenkrolle mit Feststeller12583210030graujaja70

34.36 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe16040Lenkrolle12575910030graujaja70

34.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe16040Lenkrolle15090412538schwarzneinnein100

53.01 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe20050Lenkrolle mit Feststeller150104212538schwarzneinnein100

59.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe20050Lenkrolle mit Feststeller150109812538graujaja100

41.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe20050Lenkrolle15095012538graujaja100

57.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe20050Lenkrolle190170215040schwarzneinnein135

87.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe20050Lenkrolle mit Feststeller190208615040schwarzneinnein135

98.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe20050Lenkrolle mit Feststeller190232015040graujaja135

68.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe20050Lenkrolle190184415040graujaja135

57.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe20050Lenkrolle190181015040schwarzneinnein135

87.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe8025Lenkrolle mit Feststeller190222715040schwarzneinnein135

98.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe8025Lenkrolle mit Feststeller190234915040graujaja135

68.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe8025Lenkrolle190200015040graujaja135

57.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe8025Lenkrolle195183816040schwarzneinnein135

88.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Sonstige10035Lenkrolle mit Feststeller195224616040schwarzneinnein135

99.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Sonstige10035Lenkrolle mit Feststeller195244116040graujaja135

69.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Sonstige10035Lenkrolle195199716040graujaja135

57.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Sonstige12535Lenkrolle195189616040schwarzneinnein135

88.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Sonstige12535Lenkrolle mit Feststeller195233016040schwarzneinnein135

99.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Sonstige12535Lenkrolle mit Feststeller195250016040graujaja135

69.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Sonstige15050Lenkrolle195203616040graujaja135

66.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Sonstige15050Lenkrolle235242120050schwarzneinnein205

102.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Sonstige15050Lenkrolle mit Feststeller235288020050schwarzneinnein205

125.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Sonstige20050Lenkrolle mit Feststeller235315020050graujaja205

89.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Sonstige20050Lenkrolle235265020050graujaja205

66.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Sonstige20050Lenkrolle235249620050schwarzneinnein205

102.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Sonstige8025Lenkrolle mit Feststeller235296920050schwarzneinnein205

125.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Sonstige8025Lenkrolle mit Feststeller235318720050graujaja205

89.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Sonstige20050Lenkrolle235316920050graujaja205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Zapfen Belagshärte 80 Shore A
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support