Lenkrollen / Serie L-G / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-G / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-G 80G
L-G 80G-FI
L-G 80G-ST
L-G 100G
L-G 100G-FI
L-G 100G-ST
L-G 125G
L-G 125G-FI
L-G 125G-ST
L-G 150G
L-G 150G-FI
L-G 150G-ST
L-G 200G
L-G 200G-FI
L-G 200G-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

35.26 €

1 5 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium1008510040Lenkrolle10210378025200

51.19 €

1 5 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00Sonstige100858025Lenkrolle mit Feststeller10211408025200

62.43 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium1008510040Lenkrolle mit Feststeller10212198025200

45.65 €

1 5 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Sonstige1008520050Lenkrolle125151010035200

61.45 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Sonstige1008520050Lenkrolle mit Feststeller125161510035200

72.82 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Sonstige1008520050Lenkrolle mit Feststeller125176010035200

52.88 €

1 5 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium1008510040Lenkrolle150210912535200

70.05 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium1008510040Lenkrolle mit Feststeller150225512535200

80.06 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium1008510040Lenkrolle mit Feststeller150228012535200

94.80 €

1 5 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium14011010040Lenkrolle190448115050400

137.84 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium14011010040Lenkrolle mit Feststeller190488715050400

125.93 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium14011010040Lenkrolle mit Feststeller190510015050400

115.10 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium14011010040Lenkrolle235610020050400

158.67 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium14011010040Lenkrolle mit Feststeller235644020050400

146.24 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium14011010040Lenkrolle mit Feststeller235683020050400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Metall autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support