Lenkrollen / Serie L-GEV / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie L-GEV / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 235 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-GEV 200K-TM13-SG
L-GEV 200K-TTM13-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Gewicht
(g)

543.03 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.001006530

609.56 €

1 5 Arbeitstage 165485.01 bis 750.001256699

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Gummi Artikelausführung Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 235 Raddurchmesser(mm) 200 Radbreite(mm) 50
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 400

Technischer Support