Lenkrollen / Serie L-GSPO / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-GSPO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 80 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-GSPO 60K
L-GSPO 60K-RA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gewicht
(g)

61.34 €

1 5 Arbeitstage Lenkrolle653

69.28 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller694

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 165 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff Gesamthöhe(mm) 80
Raddurchmesser(mm) 60 Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige
Farbe Radkörper natur-beige hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 250 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 250

Technischer Support