Lenkrollen / Serie L-GST / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-GST / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 235 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-GST 200K-TM13
L-GST 200K-TTM13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

607.20 €

1 23 Arbeitstage 6720

666.18 €

1 23 Arbeitstage 6838

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 165 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 235 Raddurchmesser(mm) 200 Radbreite(mm) 50
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A
Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 400

Technischer Support