Lenkrollen / Serie L-GTH / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie L-GTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 235 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. 235 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-GTH 200K-TM13
L-GTH 200K-TTM13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

610.25 €

1 23 Arbeitstage 6910

669.24 €

1 23 Arbeitstage 6934

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 165 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 235 Raddurchmesser(mm) 200 Radbreite(mm) 50
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 400

Technischer Support