Lenkrollen / Serie LH-ALB / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LH-ALB / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 140 - 295 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 140 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH-ALB 200K-FI-FS
LH-ALB 200K-FS
LH-ALB 200K-IS
LH-ALB 200K-IS-FS
LH-ALB 200K-ST
LH-ALB 200K-ST-FS
LH-ALB 202K
LH-ALB 202K-CS13
LH-ALB 202K-CS13-FS
LH-ALB 202K-FI
LH-ALB 202K-FI-FS
LH-ALB 202K-FS
LH-ALB 202K-IS
LH-ALB 202K-IS-FS
LH-ALB 202K-ST
LH-ALB 202K-ST-FS
LH-ALB 250K
LH-ALB 250K-FS
LH-ALB 250K-ST
LH-ALB 250K-ST-FS
LH-ALB 252K
LH-ALB 252K-FS
LH-ALB 252K-ST
LH-ALB 252K-ST-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

340.30 €

1 7 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060Lenkrolle mit Feststeller245545020050800

305.50 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060Lenkrolle245474420050800

350.36 €

1 7 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060Lenkrolle264505820050800

396.86 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060Lenkrolle264595820050800

305.10 €

1 7 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060Lenkrolle mit Feststeller245466020050800

351.60 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle mit Feststeller245534020050800

273.77 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle245417720050900

355.66 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle mit Feststeller245432320050900

402.16 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle mit Feststeller245499320050900

308.57 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle mit Feststeller245486620050900

355.07 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle mit Feststeller245555520050900

320.27 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle245482320050900

365.13 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle245540120050900

411.63 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle245607120050900

319.87 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle mit Feststeller245473120050900

366.37 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle mit Feststeller245540120050900

359.48 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040Lenkrolle295531025060900

445.65 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012540Lenkrolle295635525060900

405.58 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012540Lenkrolle mit Feststeller295591425060900

491.73 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012540Lenkrolle mit Feststeller295692725060900

382.34 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012540Lenkrolle295542225060900

468.50 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012540Lenkrolle295617025060900

428.42 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012540Lenkrolle mit Feststeller295599625060900

514.58 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012540Lenkrolle mit Feststeller295677025060900

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag braun
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support