Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 120 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle | 120 | 1633 | 80 | 40 | 230 | ||
182.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 120 | 1886 | 80 | 40 | 230 | ||
175.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 120 | 1828 | 80 | 40 | 230 | ||
137.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 1794 | 100 | 40 | 320 | ||
172.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2092 | 100 | 40 | 320 | ||
208.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2341 | 100 | 40 | 320 | ||
174.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2047 | 100 | 40 | 320 | ||
131.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2070 | 100 | 40 | 320 | ||
213.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2246 | 100 | 40 | 320 | ||
145.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2096 | 100 | 40 | 320 | ||
182.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2400 | 100 | 40 | 320 | ||
219.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2670 | 100 | 40 | 320 | ||
181.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2359 | 100 | 40 | 320 | ||
184.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2348 | 100 | 40 | 320 | ||
221.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2548 | 100 | 40 | 320 | ||
153.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 165 | 1978 | 125 | 40 | 370 | ||
157.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 165 | 1970 | 125 | 40 | 370 | ||
193.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 165 | 2258 | 125 | 40 | 370 | ||
187.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2320 | 125 | 40 | 370 | ||
191.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2294 | 125 | 40 | 370 | ||
227.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2600 | 125 | 40 | 370 | ||
224.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2578 | 125 | 40 | 370 | ||
190.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle | 165 | 1978 | 125 | 40 | 370 | ||
193.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2220 | 125 | 40 | 370 | ||
196.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2232 | 125 | 40 | 370 | ||
233.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2528 | 125 | 40 | 370 | ||
229.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2665 | 125 | 40 | 370 | ||
160.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle | 165 | 2289 | 125 | 40 | 370 | ||
164.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle | 165 | 2245 | 125 | 40 | 370 | ||
200.81 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle | 165 | 2569 | 125 | 40 | 370 | ||
198.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2617 | 125 | 40 | 370 | ||
201.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2592 | 125 | 40 | 370 | ||
238.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2897 | 125 | 40 | 370 | ||
234.96 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2897 | 125 | 40 | 370 | ||
197.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 165 | 2585 | 125 | 40 | 370 | ||
200.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2580 | 125 | 40 | 370 | ||
203.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2543 | 125 | 40 | 370 | ||
240.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2839 | 125 | 40 | 370 | ||
236.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2855 | 125 | 40 | 370 | ||
214.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 3424 | 125 | 54 | 450 | ||
250.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4097 | 125 | 54 | 450 | ||
295.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4300 | 125 | 54 | 450 | ||
259.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 3424 | 125 | 54 | 450 | ||
260.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3981 | 125 | 54 | 450 | ||
305.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 219 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4300 | 125 | 54 | 450 | ||
222.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 219 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 197 | 3482 | 150 | 50 | 500 | ||
255.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 219 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 4126 | 150 | 50 | 500 | ||
300.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 219 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 4722 | 150 | 50 | 500 | ||
268.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 197 | 4360 | 150 | 50 | 500 | ||
269.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 4100 | 150 | 50 | 500 | ||
314.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 4940 | 150 | 50 | 500 | ||
224.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 202 | 3588 | 160 | 50 | 580 | ||
229.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 223 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle | 202 | 3516 | 160 | 50 | 580 | ||
274.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 223 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle | 202 | 4144 | 160 | 50 | 580 | ||
305.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 223 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3759 | 160 | 50 | 580 | ||
310.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 223 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3750 | 160 | 50 | 580 | ||
356.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 223 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4349 | 160 | 50 | 580 | ||
351.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 223 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4365 | 160 | 50 | 580 | ||
256.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4171 | 160 | 50 | 580 | ||
261.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4139 | 160 | 50 | 580 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | blau |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften