Lenkrollen / Serie LH-ALEV / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LH-ALEV / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 140 - 295 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH-ALEV 100K-1
LH-ALEV 100K-1-EL
LH-ALEV 100K-1-EL-FS
LH-ALEV 100K-1-FI
LH-ALEV 100K-1-FI-EL
LH-ALEV 100K-1-FI-EL-FS
LH-ALEV 100K-1-FI-FS
LH-ALEV 100K-1-FI-SG
LH-ALEV 100K-1-FI-SG-AS
LH-ALEV 100K-1-FI-SG-AS-FS
LH-ALEV 100K-1-FI-SG-FS
LH-ALEV 100K-1-FS
LH-ALEV 100K-1-SG
LH-ALEV 100K-1-SG-AS
LH-ALEV 100K-1-SG-AS-FS
LH-ALEV 100K-1-SG-FS
LH-ALEV 100K-1-ST
LH-ALEV 100K-1-ST-EL
LH-ALEV 100K-1-ST-EL-FS
LH-ALEV 100K-1-ST-FS
LH-ALEV 100K-1-ST-SG
LH-ALEV 100K-1-ST-SG-AS
LH-ALEV 100K-1-ST-SG-AS-FS
LH-ALEV 100K-1-ST-SG-FS
LH-ALEV 100K-3
LH-ALEV 100K-3-EL
LH-ALEV 100K-3-EL-FS
LH-ALEV 100K-3-FI
LH-ALEV 100K-3-FI-EL
LH-ALEV 100K-3-FI-EL-FS
LH-ALEV 100K-3-FI-FS
LH-ALEV 100K-3-FI-SG
LH-ALEV 100K-3-FI-SG-AS
LH-ALEV 100K-3-FI-SG-AS-FS
LH-ALEV 100K-3-FI-SG-FS
LH-ALEV 100K-3-FS
LH-ALEV 100K-3-SG
LH-ALEV 100K-3-SG-AS
LH-ALEV 100K-3-SG-AS-FS
LH-ALEV 100K-3-SG-FS
LH-ALEV 100K-3-ST
LH-ALEV 100K-3-ST-EL
LH-ALEV 100K-3-ST-EL-FS
LH-ALEV 100K-3-ST-FS
LH-ALEV 100K-3-ST-SG
LH-ALEV 100K-3-ST-SG-AS
LH-ALEV 100K-3-ST-SG-AS-FS
LH-ALEV 100K-3-ST-SG-FS
LH-ALEV 125K-1
LH-ALEV 125K-1-EL
LH-ALEV 125K-1-EL-FS
LH-ALEV 125K-1-FI
LH-ALEV 125K-1-FI-EL
LH-ALEV 125K-1-FI-EL-FS
LH-ALEV 125K-1-FI-FS
LH-ALEV 125K-1-FI-SG
LH-ALEV 125K-1-FI-SG-AS
LH-ALEV 125K-1-FI-SG-AS-FS
LH-ALEV 125K-1-FI-SG-FS
LH-ALEV 125K-1-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Belagshärte Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

105.30 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle14017961004065 Shore Aschwarzneinnein200

113.15 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle14018021004071 Shore Aschwarzneinnein200

149.72 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Antistatisch1008510040Lenkrolle14020411004071 Shore Aschwarzneinnein200

140.03 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Antistatisch1008510040Lenkrolle mit Feststeller14020601004065 Shore Aschwarzneinnein200

147.88 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle mit Feststeller14020601004071 Shore Aschwarzneinnein200

184.45 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle mit Feststeller14023051004071 Shore Aschwarzneinnein200

176.60 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008510040Lenkrolle mit Feststeller14023091004065 Shore Aschwarzneinnein200

141.52 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008510040Lenkrolle mit Feststeller14020601004065 Shore Agraujaja200

148.73 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle mit Feststeller14021161004065 Shore Agraujaja200

185.31 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008510040Lenkrolle mit Feststeller14023821004065 Shore Agraujaja200

178.08 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008510040Lenkrolle mit Feststeller14023631004065 Shore Agraujaja200

141.87 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle14020451004065 Shore Aschwarzneinnein200

106.78 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle14018001004065 Shore Agraujaja200

114.00 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Antistatisch1008510040Lenkrolle14018121004065 Shore Agraujaja200

150.58 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Antistatisch1008510040Lenkrolle14020741004065 Shore Agraujaja200

143.35 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle14020451004065 Shore Agraujaja200

144.80 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle mit Feststeller14020501004065 Shore Aschwarzneinnein200

152.65 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle mit Feststeller14020401004071 Shore Aschwarzneinnein200

189.23 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Antistatisch1008510040Lenkrolle mit Feststeller14022441004071 Shore Aschwarzneinnein200

181.37 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Antistatisch1008510040Lenkrolle mit Feststeller14022481004065 Shore Aschwarzneinnein200

146.28 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle mit Feststeller14020501004065 Shore Agraujaja200

153.50 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle mit Feststeller14020461004065 Shore Agraujaja200

190.08 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008510040Lenkrolle mit Feststeller14022561004065 Shore Agraujaja200

182.85 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008510040Lenkrolle mit Feststeller14022481004065 Shore Agraujaja200

113.15 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle14021071004065 Shore Aschwarzneinnein200

121.00 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle14021041004071 Shore Aschwarzneinnein200

157.58 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Antistatisch14011010040Lenkrolle14023521004071 Shore Aschwarzneinnein200

150.75 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Antistatisch14011010040Lenkrolle mit Feststeller14024201004065 Shore Aschwarzneinnein200

158.60 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller14023991004071 Shore Aschwarzneinnein200

195.18 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-14011012540Lenkrolle mit Feststeller14026651004071 Shore Aschwarzneinnein200

187.33 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Lenkrolle mit Feststeller14026691004065 Shore Aschwarzneinnein200

152.24 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Lenkrolle mit Feststeller14023701004065 Shore Agraujaja200

159.45 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-14011012540Lenkrolle mit Feststeller14024461004065 Shore Agraujaja200

196.03 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Lenkrolle mit Feststeller14026771004065 Shore Agraujaja200

188.82 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Lenkrolle mit Feststeller14026691004065 Shore Agraujaja200

149.72 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-14011012540Lenkrolle14023561004065 Shore Aschwarzneinnein200

114.63 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-14011012540Lenkrolle14021071004065 Shore Agraujaja200

121.85 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Antistatisch14011012540Lenkrolle14021301004065 Shore Agraujaja200

158.43 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Antistatisch14011012540Lenkrolle14023641004065 Shore Agraujaja200

151.20 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-14011012540Lenkrolle14023561004065 Shore Agraujaja200

152.65 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-14011012540Lenkrolle mit Feststeller14023581004065 Shore Aschwarzneinnein200

160.50 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-14011012540Lenkrolle mit Feststeller14023421004071 Shore Aschwarzneinnein200

197.08 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Antistatisch14011012540Lenkrolle mit Feststeller14025551004071 Shore Aschwarzneinnein200

189.23 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Antistatisch14011012540Lenkrolle mit Feststeller14025591004065 Shore Aschwarzneinnein200

154.13 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-14011012540Lenkrolle mit Feststeller14022001004065 Shore Agraujaja200

161.35 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-14011012540Lenkrolle mit Feststeller14023541004065 Shore Agraujaja200

197.93 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Lenkrolle mit Feststeller14025671004065 Shore Agraujaja200

190.72 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012540Lenkrolle mit Feststeller14025591004065 Shore Agraujaja200

116.36 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle16520051254065 Shore Aschwarzneinnein250

124.80 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle16519861254071 Shore Aschwarzneinnein250

161.38 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle16522911254071 Shore Aschwarzneinnein250

150.13 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller16523001254065 Shore Aschwarzneinnein250

158.55 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller16523001254071 Shore Aschwarzneinnein250

195.13 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller16525001254071 Shore Aschwarzneinnein250

186.70 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Lenkrolle mit Feststeller16526001254065 Shore Aschwarzneinnein250

151.62 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Lenkrolle mit Feststeller16523001254065 Shore Agraujaja250

162.63 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller16523401254065 Shore Agraujaja250

199.20 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Lenkrolle mit Feststeller16526081254065 Shore Agraujaja250

188.18 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Lenkrolle mit Feststeller16525841254065 Shore Agraujaja250

152.95 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle16522381254065 Shore Aschwarzneinnein250

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support