Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 120 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle | 120 | 1651 | 80 | 40 | grün | 230 | ||
173.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 120 | 1934 | 80 | 40 | grün | 230 | ||
166.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 120 | 1842 | 80 | 40 | grün | 230 | ||
128.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle | 140 | 1820 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
147.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle | 140 | 1823 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
184.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2072 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
163.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2100 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
182.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2125 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
218.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2352 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
200.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2300 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
165.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2088 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
168.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2070 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
186.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2026 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
223.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2275 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
204.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2272 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
136.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2160 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
155.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2163 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
191.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2412 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
174.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2390 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
192.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2445 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
229.46 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2642 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
210.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2639 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
173.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2409 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
176.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2400 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
194.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2366 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
231.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2615 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
212.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2612 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
142.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 165 | 2030 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
160.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 165 | 2005 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
197.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 165 | 2322 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
175.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2320 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
194.51 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2320 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
231.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2612 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
212.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2620 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
178.63 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle | 165 | 2326 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
181.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2200 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
200.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2270 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
236.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2592 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
218.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2596 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
148.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 54 | Lenkrolle | 165 | 2340 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
167.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 54 | Lenkrolle | 165 | 2350 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
204.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 54 | Lenkrolle | 165 | 2632 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
186.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2640 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
205.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2640 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
241.81 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2932 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
223.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2932 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
185.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle | 165 | 2608 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
188.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2580 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
207.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2592 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
243.74 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2902 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 | ||
225.04 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 2906 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
199.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle | 170 | 3446 | 125 | 54 | grün | 450 | ||
220.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle | 170 | 3446 | 125 | 54 | dunkelgrau | 450 | ||
265.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle | 170 | 3983 | 125 | 54 | dunkelgrau | 450 | ||
235.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4140 | 125 | 54 | grün | 450 | ||
256.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4152 | 125 | 54 | dunkelgrau | 450 | ||
301.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4677 | 125 | 54 | dunkelgrau | 450 | ||
280.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4665 | 125 | 54 | grün | 450 | ||
244.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 3600 | 125 | 54 | grün | 450 | ||
245.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4014 | 125 | 54 | grün | 450 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften