Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 112 - 235 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 112 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LHD-ALBS 80K |
LHD-ALBS 100K |
LHD-ALBS 125K |
LHD-ALBS 181K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 175 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | 100 | 85 | 100 | 40 | 112 | 1940 | 80 | 30 | 360 | 360 | ||
248.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 92 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 60 | 35 | 145 | 3250 | 100 | 40 | 640 | - | ||
271.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | 115 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 80 | 40 | 170 | 3636 | 125 | 40 | 740 | - | ||
443.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 4978 | 180 | 44 | 800 | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | blau |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften