Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 170 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 145 und 170 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LHD-ALEV 100K |
LHD-ALEV 100K-EL |
LHD-ALEV 100K-SG |
LHD-ALEV 100K-SG-AS |
LHD-ALEV 125K |
LHD-ALEV 125K-EL |
LHD-ALEV 125K-SG |
LHD-ALEV 125K-SG-AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 175 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 40 | 145 | 3300 | 100 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
192.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 175 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 40 | 145 | 3299 | 100 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
180.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 40 | 145 | 3280 | 100 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
194.64 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 40 | 145 | 3290 | 100 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
196.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 40 | 170 | 3600 | 125 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 500 | ||
213.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 40 | 170 | 3619 | 125 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 500 | ||
199.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 160 | 50 | 170 | 3600 | 125 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 500 | ||
221.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 160 | 50 | 170 | 3624 | 125 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 500 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | Radbreite(mm) | 40 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften