Lenkrollen / Serie LHD-ALST / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LHD-ALST / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 112 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 112 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LHD-ALST 80K

Teilenummer
LHD-ALST 80K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

178.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 265 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 200 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 112 Gewicht(g) 1940 Raddurchmesser(mm) 80
Radbreite(mm) 30 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 360 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 360

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LHD-ALST / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LHD-ALST 80K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHD-ALST 80K.

Technischer Support