Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 112 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 112 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LHD-ALTH 80K
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 265 | Lastbereich(daN) | 485.01 bis 750.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Aluminium | Plattenlänge L(mm) | 100 | Plattenbreite W(mm) | 85 |
Rollen-Ø D(mm) | 200 | Radbreite B(mm) | 50 | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle |
Gesamthöhe(mm) | 112 | Gewicht(g) | 1934 | Raddurchmesser(mm) | 80 |
Radbreite(mm) | 30 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | hellbraun | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 360 | Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) | 360 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LHD-ALTH / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LHD-ALTH 80K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHD-ALTH 80K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften