Lenkrollen / Serie LHD-GSPO / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LHD-GSPO / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 92 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. 92 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LHD-GSPO 60K

Teilenummer
LHD-GSPO 60K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.02 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 175 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 92 Gewicht(g) 1715 Raddurchmesser(mm) 60
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 630 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 630

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LHD-GSPO / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LHD-GSPO 60K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHD-GSPO 60K.

Technischer Support