Lenkrollen / Serie LHD-POEV / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LHD-POEV / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 92 - 112 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 92 und 112 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LHD-POEV 60KF
LHD-POEV 80KF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

113.78 €

1 23 Arbeitstage 175220.01 bis 320.00100Kugellager (CC)9215826034210210

127.27 €

1 23 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00125Kugellager (C)11217158032250250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100
Plattenbreite W(mm) 85 Radbreite B(mm) 40 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Gummi Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support