Lenkrollen / Serie LHD-SE / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LHD-SE / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 115 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. 115 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LHD-SE 80K

Teilenummer
LHD-SE 80K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

176.66 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 200 Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 115 Gewicht(g) 3134 Raddurchmesser(mm) 80
Radbreite(mm) 45 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 360 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 360

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LHD-SE / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LHD-SE 80K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHD-SE 80K.

Technischer Support