Lenkrollen / Serie LHD-SPO / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LHD-SPO / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 110 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LHD-SPO 75K

Teilenummer
LHD-SPO 75K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.93 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 245 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 110 Gewicht(g) 1805 Raddurchmesser(mm) 75
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 540

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LHD-SPO / Stahlblech / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LHD-SPO 75K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHD-SPO 75K.

Technischer Support