Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 175 - 265 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 175 und 265 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LHF-ALST 100K-1 |
LHF-ALST 100K-3 |
LHF-ALST 125K-1 |
LHF-ALST 125K-3 |
LHF-ALST 160K |
LHF-ALST 200K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | 175 | 3700 | 100 | 40 | 320 | ||
311.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 175 | 4064 | 100 | 40 | 320 | ||
312.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 200 | 3902 | 125 | 40 | 350 | ||
321.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | 200 | 4190 | 125 | 40 | 350 | ||
481.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 160 | 50 | 245 | 7600 | 160 | 50 | 580 | ||
517.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 160 | 50 | 265 | 8250 | 200 | 50 | 750 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Gefederte Lenkrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A |
Farbe Laufbelag | grün | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften