Lenkrollen / Serie LHF-ALTH / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LHF-ALTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 175 - 265 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 175 und 265 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LHF-ALTH 101K-1-AS-FA
LHF-ALTH 101K-1-AS-FA-CO
LHF-ALTH 101K-1-FA
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO
LHF-ALTH 101K-3-AS-FA
LHF-ALTH 101K-3-AS-FA-CO
LHF-ALTH 101K-3-FA
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO
LHF-ALTH 125K-1-AS-FA
LHF-ALTH 125K-1-AS-FA-CO
LHF-ALTH 125K-1-FA
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO
LHF-ALTH 125K-3-AS-FA
LHF-ALTH 125K-3-AS-FA-CO
LHF-ALTH 125K-3-FA
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO
LHF-ALTH 160K
LHF-ALTH 160K-AS
LHF-ALTH 160K-AS-CO
LHF-ALTH 160K-CO
LHF-ALTH 200K
LHF-ALTH 200K-AS
LHF-ALTH 200K-AS-CO
LHF-ALTH 200K-CO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

337.34 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Aluminium-1008516050175374810040grau350

350.70 €

1 23 Arbeitstage 265750.01 oder mehrAluminium-1008520050175370810040grau350

304.24 €

1 5 Arbeitstage 265750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch1008520050175374810040hellbraun350

317.61 €

1 23 Arbeitstage 265750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch1008520050175370110040hellbraun350

345.47 €

1 7 Arbeitstage 265750.01 oder mehrAluminium-14011020050175410010040grau350

358.84 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035175403510040grau350

312.39 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035175410010040hellbraun350

325.75 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035175402810040hellbraun350

343.91 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-1008510035200390012540grau350

364.95 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-1008510035200387012540grau350

310.40 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-1008510035200400012540hellbraun350

331.45 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-1008510035200388112540hellbraun350

352.05 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035200443112540grau350

373.10 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035200420012540grau350

318.53 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035200430012540hellbraun350

339.58 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035200421112540hellbraun350

475.54 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035245760016050hellbraun750

511.40 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035245760016050grau750

519.65 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035245769416050grau750

483.78 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035245767016050hellbraun750

495.90 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035265800020050hellbraun800

532.62 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035265803120050grau800

537.74 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035265823220050grau800

501.01 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035265823820050hellbraun800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Gefederte Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support