Lenkrollen / Serie LH-G / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LH-G / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 120 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH-G 80G
LH-G 80G-FI
LH-G 80G-ST
LH-G 100G-1
LH-G 100G-1-FI
LH-G 100G-1-FI-FS
LH-G 100G-1-FS
LH-G 100G-1-ST
LH-G 100G-1-ST-FS
LH-G 100G-3
LH-G 100G-3-FI
LH-G 100G-3-FI-FS
LH-G 100G-3-FS
LH-G 100G-3-ST
LH-G 100G-3-ST-FS
LH-G 100K-1
LH-G 100K-1-FI
LH-G 100K-1-FI-FS
LH-G 100K-1-FS
LH-G 100K-1-ST
LH-G 100K-1-ST-FS
LH-G 100K-3
LH-G 100K-3-FI
LH-G 100K-3-FI-FS
LH-G 100K-3-FS
LH-G 100K-3-ST
LH-G 100K-3-ST-FS
LH-G 125G-1
LH-G 125G-1-FI
LH-G 125G-1-FI-FS
LH-G 125G-1-FS
LH-G 125G-1-ST
LH-G 125G-1-ST-FS
LH-G 125G-3
LH-G 125G-3-FI
LH-G 125G-3-FI-FS
LH-G 125G-3-FS
LH-G 125G-3-ST
LH-G 125G-3-ST-FS
LH-G 125K-1
LH-G 125K-1-FI
LH-G 125K-1-FI-FS
LH-G 125K-1-FS
LH-G 125K-1-ST
LH-G 125K-1-ST-FS
LH-G 125K-3
LH-G 125K-3-FI
LH-G 125K-3-FI-FS
LH-G 125K-3-FS
LH-G 125K-3-ST
LH-G 125K-3-ST-FS
LH-G 127G
LH-G 127G-FI
LH-G 127G-FI-FS
LH-G 127G-FS
LH-G 127G-ST
LH-G 127G-ST-FS
LH-G 127K
LH-G 127K-FI
LH-G 127K-FI-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

87.59 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.001008512540GleitlagerLenkrolle12018978025-25250

134.13 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12021458025-25250

127.09 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12021068025-25250

93.79 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.001008510035GleitlagerLenkrolle140235010035-25400

128.80 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140260010035-25400

165.38 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140284910035-25400

130.37 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.001008510035GleitlagerLenkrolle140259910035-25400

133.29 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140258010035-25400

169.87 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140280210035-25400

101.64 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535GleitlagerLenkrolle140264010035-25400

139.52 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140290010035-25400

176.10 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140314910035-25400

138.22 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535GleitlagerLenkrolle140288910035-25400

141.15 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140290010035-25400

177.72 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140309210035-25400

101.67 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535KugellagerLenkrolle140250010035-20400

136.40 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535KugellagerLenkrolle mit Feststeller140280910035-20400

172.97 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535KugellagerLenkrolle mit Feststeller140305810035-20400

138.23 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535KugellagerLenkrolle140274910035-20400

141.17 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535KugellagerLenkrolle mit Feststeller140273610035-20400

177.75 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535KugellagerLenkrolle mit Feststeller140295210035-20400

109.52 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535KugellagerLenkrolle140281010035-20400

147.11 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535KugellagerLenkrolle mit Feststeller140313610035-20400

183.70 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535KugellagerLenkrolle mit Feststeller140338510035-20400

146.10 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535KugellagerLenkrolle140305910035-20400

149.02 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535KugellagerLenkrolle mit Feststeller140306810035-20400

185.60 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535KugellagerLenkrolle mit Feststeller140326210035-20400

102.15 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535GleitlagerLenkrolle165293012535-25450

136.19 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller165326512535-25450

172.77 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller165356112535-25450

138.74 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535GleitlagerLenkrolle165322612535-25450

141.65 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller165318012535-25450

178.24 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001008512550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller165349612535-25450

109.05 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0014011012550GleitlagerLenkrolle165322012535-25450

146.92 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0014011012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller165355012535-25450

183.48 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0014011012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller165386412535-25450

145.62 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0014011012550GleitlagerLenkrolle165351012535-25450

148.55 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0014011012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller165340012535-25450

185.12 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0014011012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller165378612535-25450

122.34 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001008512550KugellagerLenkrolle165311012535-20450

156.09 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001008512550KugellagerLenkrolle mit Feststeller165343812535-20450

192.67 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001008512550KugellagerLenkrolle mit Feststeller165340012535-20450

158.90 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001008512550KugellagerLenkrolle165340612535-20450

161.84 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001008512550KugellagerLenkrolle mit Feststeller165334212535-20450

198.40 €

1 23 Arbeitstage 197750.01 oder mehr1008515050KugellagerLenkrolle mit Feststeller165367612535-20450

129.22 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle165338712535-20450

166.80 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller165374012535-20450

203.38 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller165390012535-20450

165.80 €

1 23 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle165369812535-20450

168.72 €

1 23 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller165365712535-20450

205.30 €

1 23 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller165395312535-20450

146.64 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle170470012550-25750

182.18 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170533712550-25750

227.12 €

1 23 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170586212550-25750

191.55 €

1 23 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle170522512550-25750

192.72 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170523412550-25750

237.65 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170578012550-25750

167.03 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050KugellagerLenkrolle170551612550-20750

202.97 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170610012550-20750

247.90 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170675012550-20750

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Metall autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 120

Technischer Support