Lenkrollen / Serie LH-GB / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LH-GB / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 140 - 295 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 140 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH-GB 100K-1
LH-GB 100K-1-FI
LH-GB 100K-1-FI-FS
LH-GB 100K-1-FS
LH-GB 100K-1-ST
LH-GB 100K-1-ST-FS
LH-GB 100K-3
LH-GB 100K-3-FI
LH-GB 100K-3-FI-FS
LH-GB 100K-3-FS
LH-GB 100K-3-ST
LH-GB 100K-3-ST-FS
LH-GB 125K-1
LH-GB 125K-1-FI
LH-GB 125K-1-FI-FS
LH-GB 125K-1-FS
LH-GB 125K-1-ST
LH-GB 125K-1-ST-FS
LH-GB 125K-3
LH-GB 125K-3-FI
LH-GB 125K-3-FI-FS
LH-GB 125K-3-FS
LH-GB 125K-3-ST
LH-GB 125K-3-ST-FS
LH-GB 128K
LH-GB 128K-FI
LH-GB 128K-FI-FS
LH-GB 128K-FS
LH-GB 128K-ST
LH-GB 128K-ST-FS
LH-GB 150K
LH-GB 150K-FI
LH-GB 150K-FI-FS
LH-GB 150K-FS
LH-GB 150K-ST
LH-GB 150K-ST-FS
LH-GB 160K
LH-GB 160K-CS13
LH-GB 160K-CS13-FS
LH-GB 160K-FI
LH-GB 160K-FI-FS
LH-GB 160K-FS
LH-GB 160K-IS
LH-GB 160K-IS-FS
LH-GB 160K-ST
LH-GB 160K-ST-FS
LH-GB 180K
LH-GB 180K-FI
LH-GB 180K-FI-FS
LH-GB 180K-FS
LH-GB 180K-ST
LH-GB 180K-ST-FS
LH-GB 200K
LH-GB 200K-CS13
LH-GB 200K-CS13-FS
LH-GB 200K-FI
LH-GB 200K-FI-FS
LH-GB 200K-FS
LH-GB 200K-IS
LH-GB 200K-IS-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

167.73 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Sonstige1008512540Lenkrolle140235010040450

202.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Sonstige1008512540Lenkrolle mit Feststeller140266010040450

239.04 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Sonstige1008512540Lenkrolle mit Feststeller140288610040450

204.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Sonstige1008512540Lenkrolle140261210040450

207.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Sonstige1008512540Lenkrolle mit Feststeller140252510040450

243.81 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170750.01 oder mehrSonstige1008512560Lenkrolle mit Feststeller140280210040450

175.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170750.01 oder mehrSonstige14011012560Lenkrolle140267810040450

213.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170750.01 oder mehrSonstige14011012560Lenkrolle mit Feststeller140293610040450

249.77 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170750.01 oder mehrSonstige14011012560Lenkrolle mit Feststeller140322810040450

212.16 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170750.01 oder mehrSonstige14011012560Lenkrolle140292710040450

215.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170750.01 oder mehrSonstige14011012560Lenkrolle mit Feststeller140288010040450

251.66 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrSonstige14011015050Lenkrolle mit Feststeller140313010040450

180.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrSonstige1008515050Lenkrolle165273012540550

213.94 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrSonstige1008515050Lenkrolle mit Feststeller165307312540550

250.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrSonstige1008515050Lenkrolle mit Feststeller165334712540550

216.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrSonstige1008515050Lenkrolle165302612540550

219.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrSonstige1008515050Lenkrolle mit Feststeller165301512540550

256.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrSonstige1008516050Lenkrolle mit Feststeller165329612540550

187.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle165305212540550

224.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller165339412540550

261.24 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller165369012540550

223.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle165305212540550

226.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller165335012540550

263.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung219750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller165361812540550

255.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung219750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle170511212560850

291.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller170575212560850

336.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller170625412560850

300.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung223750.01 oder mehrSonstige14011018050Lenkrolle170564112560850

301.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung223750.01 oder mehrSonstige14011018050Lenkrolle mit Feststeller170569012560850

346.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung223750.01 oder mehrSonstige14011018050Lenkrolle mit Feststeller170619212560850

267.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung223750.01 oder mehrSonstige14011018050Lenkrolle197533015050800

300.31 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung223750.01 oder mehrSonstige14011018050Lenkrolle mit Feststeller197590015050800

345.79 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung223750.01 oder mehrSonstige14011018050Lenkrolle mit Feststeller197663015050800

313.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020050Lenkrolle197600015050800

314.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller197579315050800

359.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller197657415050800

273.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020050Lenkrolle202543816050800

355.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller202562816050800

400.80 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller202626016050800

305.86 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung262750.01 oder mehrSonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller202611416050800

351.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung262750.01 oder mehrSonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller202673516050800

318.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020050Lenkrolle202606616050800

364.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020050Lenkrolle219667816050800

410.26 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020080Lenkrolle219712416050800

319.54 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020080Lenkrolle mit Feststeller202605316050800

365.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020080Lenkrolle mit Feststeller202654516050800

316.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020080Lenkrolle223623718050900

345.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020080Lenkrolle mit Feststeller223700318050900

392.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige14011020080Lenkrolle mit Feststeller223769318050900

363.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295750.01 oder mehrSonstige14011025060Lenkrolle223692718050900

362.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295750.01 oder mehrSonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller223685718050900

409.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295750.01 oder mehrSonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller223758718050900

292.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295750.01 oder mehrSonstige14011025060Lenkrolle245643720050900

374.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011010040Lenkrolle mit Feststeller245649020050900

421.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011010040Lenkrolle mit Feststeller245727720050900

327.50 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011010040Lenkrolle mit Feststeller245735720050900

374.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011010040Lenkrolle mit Feststeller245760020050900

339.20 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011010040Lenkrolle245713520050900

384.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011010040Lenkrolle262747920050900

430.57 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011010040Lenkrolle262820020050900

Loading...

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silber hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -30

Technischer Support