Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 97 - 170 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 97 und 170 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 97 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 65 | 40 | Lenkrolle | 97 | 1553 | 65 | 40 | 650 | 650 | ||
113.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle | 120 | 1739 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
186.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 120 | 2000 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
244.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 120 | 2255 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
198.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle | 120 | 1958 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
157.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 120 | 1984 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
237.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 219 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 120 | 2176 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
127.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 120 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 80 | 40 | Lenkrolle | 140 | 1970 | 100 | 40 | 700 | - | ||
204.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 120 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 80 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2290 | 100 | 40 | 700 | - | ||
240.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 120 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 80 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2530 | 100 | 40 | 700 | - | ||
206.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 120 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 80 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2218 | 100 | 40 | 700 | - | ||
209.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 120 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 80 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2230 | 100 | 40 | 700 | - | ||
245.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 100 | 85 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2422 | 100 | 40 | 700 | - | ||
177.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle | 140 | 2292 | 100 | 40 | 700 | - | ||
214.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2590 | 100 | 40 | 700 | - | ||
251.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2839 | 100 | 40 | 700 | - | ||
213.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle | 140 | 2541 | 100 | 40 | 700 | - | ||
216.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2480 | 100 | 40 | 700 | - | ||
253.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2744 | 100 | 40 | 700 | - | ||
293.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle | 170 | 3600 | 125 | 55 | 900 | - | ||
327.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4244 | 125 | 55 | 900 | - | ||
372.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4736 | 125 | 55 | 900 | - | ||
338.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle | 170 | 4100 | 125 | 55 | 900 | - | ||
339.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4180 | 125 | 55 | 900 | - | ||
384.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4674 | 125 | 55 | 900 | - |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore D |
Farbe Laufbelag | natur-beige | Farbe Radkörper | natur-beige | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften