Lenkrollen / Serie LH-GST / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LH-GST / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 170 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH-GST 127K
LH-GST 127K-FI
LH-GST 127K-FI-FS
LH-GST 127K-FS
LH-GST 127K-ST
LH-GST 127K-ST-FS
LH-GST 150K
LH-GST 150K-FI
LH-GST 150K-FI-FS
LH-GST 150K-FS
LH-GST 150K-ST
LH-GST 150K-ST-FS
LH-GST 160K
LH-GST 160K-CS13
LH-GST 160K-CS13-FS
LH-GST 160K-FI
LH-GST 160K-FI-FS
LH-GST 160K-FS
LH-GST 160K-IS
LH-GST 160K-IS-FS
LH-GST 160K-ST
LH-GST 160K-ST-FS
LH-GST 200K
LH-GST 200K-CS13
LH-GST 200K-CS13-FS
LH-GST 200K-FI
LH-GST 200K-FI-FS
LH-GST 200K-FS
LH-GST 200K-IS
LH-GST 200K-IS-FS
LH-GST 200K-ST
LH-GST 200K-ST-FS
LH-GST 202K
LH-GST 202K-FS
LH-GST 202K-IS
LH-GST 202K-IS-FS
LH-GST 202K-ST
LH-GST 202K-ST-FS
LH-GST 250K
LH-GST 250K-FS
LH-GST 250K-ST
LH-GST 250K-ST-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

232.09 €

1 7 Arbeitstage 219485.01 bis 750.0016050Lenkrolle170480012550450

268.01 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.0016050Lenkrolle mit Feststeller170551112550450

312.95 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.0016050Lenkrolle mit Feststeller170603612550450

277.02 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050Lenkrolle170532512550450

278.19 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050Lenkrolle mit Feststeller170545612550450

323.10 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050Lenkrolle mit Feststeller170588012550450

238.75 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050Lenkrolle197500215050570

271.16 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050Lenkrolle mit Feststeller197566015050570

316.62 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050Lenkrolle mit Feststeller197623315050570

284.20 €

1 23 Arbeitstage 262750.01 oder mehr20050Lenkrolle197562315050570

284.84 €

1 23 Arbeitstage 262750.01 oder mehr20050Lenkrolle mit Feststeller197564015050570

330.30 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050Lenkrolle mit Feststeller197623515050570

272.34 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050Lenkrolle202543316050600

354.23 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20080Lenkrolle mit Feststeller202556016050600

399.68 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20080Lenkrolle mit Feststeller202625516050600

304.73 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20080Lenkrolle mit Feststeller202602816050600

350.20 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20080Lenkrolle mit Feststeller202665616050600

317.78 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20080Lenkrolle202597016050600

363.68 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20080Lenkrolle219644016050600

409.13 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr25060Lenkrolle219711916050600

318.42 €

1 7 Arbeitstage 295750.01 oder mehr25060Lenkrolle mit Feststeller202597016050600

363.87 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr25060Lenkrolle mit Feststeller202667616050600

277.75 €

1 7 Arbeitstage 295750.01 oder mehr25060Lenkrolle245660420050800

359.65 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle mit Feststeller245671020050800

406.15 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle mit Feststeller245744420050800

312.53 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle mit Feststeller245730720050800

359.04 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle mit Feststeller245796020050800

324.25 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle245729820050800

369.10 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle262765020050800

415.60 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle262852220050800

323.83 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle mit Feststeller245716420050800

370.34 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle mit Feststeller245788220050800

456.33 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle245963820080800

518.78 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0010040Lenkrolle2451040820080800

547.70 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540Lenkrolle2451088620080800

610.13 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540Lenkrolle2451147020080800

502.43 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540Lenkrolle mit Feststeller2451018020080800

564.87 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540Lenkrolle mit Feststeller2451080020080800

449.36 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540Lenkrolle2951002925060900

535.52 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540Lenkrolle2951105425060900

495.45 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540Lenkrolle mit Feststeller2951061125060900

581.62 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0012540Lenkrolle mit Feststeller2951165425060900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support