Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 140 - 295 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 140 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 165 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2340 | 100 | 40 | 450 | ||
178.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 165 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2672 | 100 | 40 | 450 | ||
214.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 165 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2890 | 100 | 40 | 450 | ||
180.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 165 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 140 | 2584 | 100 | 40 | 450 | ||
182.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 100 | 85 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2590 | 100 | 40 | 450 | ||
219.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 100 | 85 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2850 | 100 | 40 | 450 | ||
151.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle | 140 | 2678 | 100 | 40 | 450 | ||
188.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2979 | 100 | 40 | 450 | ||
225.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 3218 | 100 | 40 | 450 | ||
187.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle | 140 | 2923 | 100 | 40 | 450 | ||
190.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2950 | 100 | 40 | 450 | ||
227.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 3130 | 100 | 40 | 450 | ||
156.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Lenkrolle | 165 | 2780 | 125 | 40 | 550 | ||
190.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 3125 | 125 | 40 | 550 | ||
227.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 3350 | 125 | 40 | 550 | ||
193.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Lenkrolle | 165 | 3066 | 125 | 40 | 550 | ||
196.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 3022 | 125 | 40 | 550 | ||
232.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 3300 | 125 | 40 | 550 | ||
163.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 165 | 3117 | 125 | 40 | 550 | ||
201.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 3453 | 125 | 40 | 550 | ||
237.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 3670 | 125 | 40 | 550 | ||
200.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 165 | 3400 | 125 | 40 | 550 | ||
203.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 3356 | 125 | 40 | 550 | ||
239.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 219 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 3622 | 125 | 40 | 550 | ||
213.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 219 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 4650 | 125 | 50 | 700 | ||
249.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5330 | 125 | 50 | 700 | ||
294.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5850 | 125 | 50 | 700 | ||
258.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 220 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 175 | 50 | Lenkrolle | 170 | 5000 | 125 | 50 | 700 | ||
260.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 220 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 175 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5247 | 125 | 50 | 700 | ||
304.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 220 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 175 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5722 | 125 | 50 | 700 | ||
231.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 220 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 175 | 50 | Lenkrolle | 197 | 5381 | 150 | 50 | 800 | ||
264.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 220 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 175 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 6035 | 150 | 50 | 800 | ||
309.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 220 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 175 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 6609 | 150 | 50 | 800 | ||
277.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle | 197 | 5990 | 150 | 50 | 800 | ||
278.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 5970 | 150 | 50 | 800 | ||
323.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 6640 | 150 | 50 | 800 | ||
235.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle | 202 | 5435 | 160 | 50 | 800 | ||
317.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 5589 | 160 | 50 | 800 | ||
362.91 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 6276 | 160 | 50 | 800 | ||
267.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 262 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 6127 | 160 | 50 | 800 | ||
313.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 262 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 6735 | 160 | 50 | 800 | ||
281.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle | 202 | 6050 | 160 | 50 | 800 | ||
326.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle | 219 | 6385 | 160 | 50 | 800 | ||
372.36 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 80 | Lenkrolle | 219 | 7000 | 160 | 50 | 800 | ||
281.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 80 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 6053 | 160 | 50 | 800 | ||
327.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 262 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 80 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 6658 | 160 | 50 | 800 | ||
262.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 262 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 80 | Lenkrolle | 220 | 6200 | 175 | 50 | 875 | ||
291.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 80 | Lenkrolle mit Feststeller | 220 | 6720 | 175 | 50 | 875 | ||
338.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 80 | Lenkrolle mit Feststeller | 220 | 7553 | 175 | 50 | 875 | ||
308.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle | 220 | 6955 | 175 | 50 | 875 | ||
308.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 220 | 6783 | 175 | 50 | 875 | ||
354.96 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 220 | 7570 | 175 | 50 | 875 | ||
256.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle | 245 | 6480 | 200 | 50 | 900 | ||
338.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 6700 | 200 | 50 | 900 | ||
384.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 7403 | 200 | 50 | 900 | ||
291.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 7217 | 200 | 50 | 900 | ||
337.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 7943 | 200 | 50 | 900 | ||
302.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 37 | Lenkrolle | 245 | 7163 | 200 | 50 | 900 | ||
347.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Lenkrolle | 262 | 7539 | 200 | 50 | 900 | ||
394.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Lenkrolle | 262 | 8196 | 200 | 50 | 900 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | hellbraun | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften