Lenkrollen / Serie LH-POTH / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LH-POTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 118 - 295 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 118 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH-POTH 75G
LH-POTH 75G-FI
LH-POTH 75G-ST
LH-POTH 75R
LH-POTH 75R-FI
LH-POTH 75R-ST
LH-POTH 100G-1
LH-POTH 100G-1-FA
LH-POTH 100G-1-FA-FS
LH-POTH 100G-1-FI
LH-POTH 100G-1-FI-FA
LH-POTH 100G-1-FI-FA-FS
LH-POTH 100G-1-FI-FS
LH-POTH 100G-1-FS
LH-POTH 100G-1-ST
LH-POTH 100G-1-ST-FA
LH-POTH 100G-1-ST-FA-FS
LH-POTH 100G-1-ST-FS
LH-POTH 100G-3
LH-POTH 100G-3-FA
LH-POTH 100G-3-FA-FS
LH-POTH 100G-3-FI
LH-POTH 100G-3-FI-FA
LH-POTH 100G-3-FI-FA-FS
LH-POTH 100G-3-FI-FS
LH-POTH 100G-3-FS
LH-POTH 100G-3-ST
LH-POTH 100G-3-ST-FA
LH-POTH 100G-3-ST-FA-FS
LH-POTH 100G-3-ST-FS
LH-POTH 100K-1
LH-POTH 100K-1-FA
LH-POTH 100K-1-FA-FS
LH-POTH 100K-1-FI
LH-POTH 100K-1-FI-FA
LH-POTH 100K-1-FI-FA-FS
LH-POTH 100K-1-FI-FS
LH-POTH 100K-1-FS
LH-POTH 100K-1-ST
LH-POTH 100K-1-ST-FA
LH-POTH 100K-1-ST-FA-FS
LH-POTH 100K-1-ST-FS
LH-POTH 100K-3
LH-POTH 100K-3-FA
LH-POTH 100K-3-FA-FS
LH-POTH 100K-3-FI
LH-POTH 100K-3-FI-FA
LH-POTH 100K-3-FI-FA-FS
LH-POTH 100K-3-FI-FS
LH-POTH 100K-3-FS
LH-POTH 100K-3-ST
LH-POTH 100K-3-ST-FA
LH-POTH 100K-3-ST-FA-FS
LH-POTH 100K-3-ST-FS
LH-POTH 100R-1
LH-POTH 100R-1-FA
LH-POTH 100R-1-FA-FS
LH-POTH 100R-1-FI
LH-POTH 100R-1-FI-FA
LH-POTH 100R-1-FI-FA-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

95.08 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.001008512553GleitlagerLenkrolle11814647537-25200

141.68 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.001008512553GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11817637537-25200

134.58 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.001008512550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11816907537-25200

96.92 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.001008512550RollenlagerLenkrolle11815087537-25200

143.54 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.001008512553RollenlagerLenkrolle mit Feststeller11817787537-25200

136.44 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.001008512550RollenlagerLenkrolle mit Feststeller11817307537-25200

89.24 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle140154010035-25300

98.00 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle140160910035-25300

134.58 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle140184910035-25300

124.27 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140184210035-25300

133.03 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140190210035-25300

169.61 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140215110035-25300

160.84 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140209110035-25300

125.80 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle140178910035-25300

128.74 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140179110035-25300

137.50 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140184210035-25300

174.08 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140205210035-25300

165.30 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140199210035-25300

97.08 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle140186010035-25300

105.85 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle140167310035-25300

142.43 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle140216910035-25300

134.99 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140213810035-25300

143.75 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140219810035-25300

180.33 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140244710035-25300

171.55 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140238710035-25300

133.65 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle140210910035-25300

136.58 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140208610035-25300

145.35 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140212310035-25300

181.93 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140237210035-25300

173.17 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140231210035-25300

103.24 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle140165010035-20300

112.02 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle140168010035-20300

148.58 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle140195910035-20300

137.97 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140195010035-20300

146.75 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140203610035-20300

183.32 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140225910035-20300

174.55 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140222210035-20300

139.82 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle140192010035-20300

142.74 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140182510035-20300

151.52 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140191310035-20300

188.10 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140216210035-20300

179.32 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140210210035-20300

111.09 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle140196610035-20300

119.87 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle140202610035-20300

156.45 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle140227510035-20300

148.70 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140226610035-20300

157.46 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140232210035-20300

194.05 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140257510035-20300

185.27 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140250010035-20300

147.67 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle140222610035-20300

150.60 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140210510035-20300

159.37 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140222910035-20300

195.95 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140247810035-20300

187.17 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010035KugellagerLenkrolle mit Feststeller140241810035-20300

91.83 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035RollenlagerLenkrolle140159010035-25300

100.61 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035RollenlagerLenkrolle140162910035-25300

137.19 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035RollenlagerLenkrolle140189910035-25300

126.87 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller140188810035-25300

135.65 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.001008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller140194810035-25300

172.22 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller140219710035-25300

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support