Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 120 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Werkstoff (Details) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 219 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 120 | 1766 | 80 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 200 | ||
153.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 219 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 120 | 2036 | 80 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 200 | ||
146.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 120 | 1989 | 80 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 200 | ||
114.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 140 | 1910 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
148.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 53 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2200 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
185.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 53 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2200 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
150.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 140 | 2182 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
153.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2162 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
190.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2362 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
122.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 140 | 2250 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
159.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2535 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
196.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2800 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
158.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 140 | 2500 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
161.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2480 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
198.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2702 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
176.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 170 | 3260 | 125 | 53 | schwarz | schwarz | nein | nein | 320 | ||
209.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3860 | 125 | 53 | schwarz | schwarz | nein | nein | 320 | ||
254.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4385 | 125 | 53 | schwarz | schwarz | nein | nein | 320 | ||
215.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 219 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3902 | 125 | 50 | grau | schwarz | ja | ja | 320 | ||
259.96 € | 1 | 23 Arbeitstage | 219 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4379 | 125 | 50 | grau | schwarz | ja | ja | 320 | ||
220.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 219 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 170 | 3500 | 125 | 53 | schwarz | schwarz | nein | nein | 320 | ||
181.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 219 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 170 | 3200 | 125 | 50 | grau | schwarz | ja | ja | 320 | ||
226.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 170 | 3779 | 125 | 50 | grau | schwarz | ja | ja | 320 | ||
222.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3840 | 125 | 53 | schwarz | schwarz | nein | nein | 320 | ||
267.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4340 | 125 | 53 | schwarz | schwarz | nein | nein | 320 | ||
227.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3940 | 125 | 50 | grau | schwarz | ja | ja | 320 | ||
272.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4334 | 125 | 50 | grau | schwarz | ja | ja | 320 | ||
208.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 202 | 4072 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
290.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4270 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
335.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4894 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
296.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4275 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
342.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4908 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
240.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4680 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
286.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 5308 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
247.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4680 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
292.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 5322 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
253.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 202 | 4200 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
299.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 219 | 5128 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
345.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 262 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 219 | 5758 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
306.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 262 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 219 | 5068 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
351.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 262 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 219 | 5772 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
215.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 262 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 202 | 4060 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
260.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 202 | 4714 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
254.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4650 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
300.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 5315 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
261.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4705 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
306.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 5329 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
226.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 245 | 4604 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
308.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4767 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
355.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5444 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
317.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4771 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 600 | ||
363.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5460 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 600 | ||
261.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5350 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
308.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 6004 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
269.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5350 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 600 | ||
316.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 6017 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 600 | ||
273.38 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 250 | 63 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 245 | 5284 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
318.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 250 | 63 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 262 | 5538 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
364.74 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 250 | 63 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 262 | 6522 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
326.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 250 | 63 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 262 | 5538 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 600 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 65 Shore A |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Werkstoff (Details)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften