Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 3636 | 125 | 50 | 500 | ||
281.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4280 | 125 | 50 | 500 | ||
326.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4770 | 125 | 50 | 500 | ||
292.66 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 200 | 50 | Lenkrolle | 170 | 4130 | 125 | 50 | 500 | ||
293.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4200 | 125 | 50 | 500 | ||
338.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 262 | 750.01 oder mehr | Stahl | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4750 | 125 | 50 | 500 | ||
272.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 262 | 750.01 oder mehr | Stahl | 200 | 50 | Lenkrolle | 197 | 4170 | 150 | 50 | 650 | ||
305.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 4760 | 150 | 50 | 650 | ||
350.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 5362 | 150 | 50 | 650 | ||
318.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | 750.01 oder mehr | Stahl | 250 | 60 | Lenkrolle | 197 | 4746 | 150 | 50 | 650 | ||
318.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | 750.01 oder mehr | Stahl | 250 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 4754 | 150 | 50 | 650 | ||
364.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | 750.01 oder mehr | Stahl | 250 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 5370 | 150 | 50 | 650 | ||
276.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | 750.01 oder mehr | Stahl | 250 | 60 | Lenkrolle | 202 | 4304 | 160 | 50 | 700 | ||
309.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4920 | 160 | 50 | 700 | ||
354.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 5520 | 160 | 50 | 700 | ||
322.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle | 202 | 4890 | 160 | 50 | 700 | ||
368.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle | 219 | 5370 | 160 | 50 | 700 | ||
413.74 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle | 219 | 5990 | 160 | 50 | 700 | ||
323.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4880 | 160 | 50 | 700 | ||
368.46 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 5470 | 160 | 50 | 700 | ||
311.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle | 245 | 5112 | 200 | 50 | 900 | ||
346.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5800 | 200 | 50 | 900 | ||
392.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 6468 | 200 | 50 | 900 | ||
358.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle | 245 | 5820 | 200 | 50 | 900 | ||
403.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle | 262 | 6180 | 200 | 50 | 900 | ||
449.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle | 262 | 6830 | 200 | 50 | 900 | ||
357.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5640 | 200 | 50 | 900 | ||
404.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 6410 | 200 | 50 | 900 | ||
418.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle | 295 | 6930 | 250 | 60 | 900 | ||
504.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle | 295 | 7300 | 250 | 60 | 900 | ||
464.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 295 | 7550 | 250 | 60 | 900 | ||
550.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Lenkrolle mit Feststeller | 295 | 7400 | 250 | 60 | 900 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | hellbraun |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften