Lenkrollen / Serie LH-SPO / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LH-SPO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 112 - 295 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 112 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH-SPO 75G
LH-SPO 75G-FA
LH-SPO 75G-FI
LH-SPO 75G-FI-FA
LH-SPO 75G-ST
LH-SPO 75G-ST-FA
LH-SPO 75K
LH-SPO 75K-FA
LH-SPO 75K-FI
LH-SPO 75K-FI-FA
LH-SPO 75K-ST
LH-SPO 75K-ST-FA
LH-SPO 80G
LH-SPO 80G-FA
LH-SPO 80G-FI
LH-SPO 80G-FI-FA
LH-SPO 80G-ST
LH-SPO 80G-ST-FA
LH-SPO 80K
LH-SPO 80K-FA
LH-SPO 80K-FI
LH-SPO 80K-FI-FA
LH-SPO 80K-ST
LH-SPO 80K-ST-FA
LH-SPO 82K
LH-SPO 100G-1
LH-SPO 100G-1-FA
LH-SPO 100G-1-FA-FS
LH-SPO 100G-1-FI
LH-SPO 100G-1-FI-FA
LH-SPO 100G-1-FI-FA-FS
LH-SPO 100G-1-FI-FS
LH-SPO 100G-1-FS
LH-SPO 100G-1-ST
LH-SPO 100G-1-ST-FA
LH-SPO 100G-1-ST-FA-FS
LH-SPO 100G-1-ST-FS
LH-SPO 100G-3
LH-SPO 100G-3-FA
LH-SPO 100G-3-FA-FS
LH-SPO 100G-3-FI
LH-SPO 100G-3-FI-FA
LH-SPO 100G-3-FI-FA-FS
LH-SPO 100G-3-FI-FS
LH-SPO 100G-3-FS
LH-SPO 100G-3-ST
LH-SPO 100G-3-ST-FA
LH-SPO 100G-3-ST-FA-FS
LH-SPO 100G-3-ST-FS
LH-SPO 100K-1
LH-SPO 100K-1-FA
LH-SPO 100K-1-FA-FS
LH-SPO 100K-1-FI
LH-SPO 100K-1-FI-FA
LH-SPO 100K-1-FI-FA-FS
LH-SPO 100K-1-FI-FS
LH-SPO 100K-1-FS
LH-SPO 100K-1-ST
LH-SPO 100K-1-ST-FA
LH-SPO 100K-1-ST-FA-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

79.67 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-100858037GleitlagerLenkrolle11814367532-25300300

86.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-100858037GleitlagerLenkrolle11814607532-25300300

126.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-100858037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11817207532-25300300

133.19 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-100858037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11817567532-25300300

119.17 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-100858037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11816557532-25300300

126.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung112485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-100858070GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11816627532-25300300

94.63 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Stahl-1008510040KugellagerLenkrolle11815187532-20300300

101.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Stahl-1008510040KugellagerLenkrolle11815507532-20300300

140.91 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170750.01 oder mehrStahl-1008512555KugellagerLenkrolle mit Feststeller11817957532-20300300

147.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung97485.01 bis 750.00Stahl-100856540KugellagerLenkrolle mit Feststeller11818607532-20300300

134.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120485.01 bis 750.00Stahl-100858040KugellagerLenkrolle mit Feststeller11817307532-20300300

141.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung112485.01 bis 750.00Stahl-100858070KugellagerLenkrolle mit Feststeller11817507532-20300300

84.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Stahl-100856060GleitlagerLenkrolle12014398037-25350-

91.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120220.01 bis 320.00Stahl-100858040GleitlagerLenkrolle12014908037-25350-

130.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120220.01 bis 320.00Stahl-100858040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12017548037-25350-

137.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120220.01 bis 320.00Stahl-100858040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12018058037-25350-

123.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung112485.01 bis 750.00Stahl-100858070GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12016608037-25350-

130.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Aluminium-1008512554GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12017068037-25350-

100.32 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008512554KugellagerLenkrolle12015438037-20350350

107.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Aluminium-1008512554KugellagerLenkrolle12016028037-20350350

146.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008512554KugellagerLenkrolle mit Feststeller12018498037-20350350

153.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Aluminium-1008512554KugellagerLenkrolle mit Feststeller12018838037-20350350

139.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008512554KugellagerLenkrolle mit Feststeller12017538037-20350350

146.72 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.00Aluminium-1008516050KugellagerLenkrolle mit Feststeller12018108037-20350350

117.36 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008516050KugellagerLenkrolle11219848070-20650650

90.67 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle140157510037-25500-

99.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle140164410037-25500-

136.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle140188410037-25500-

125.70 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140187710037-25500-

134.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140196010037-25500-

171.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140218610037-25500-

162.28 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140214810037-25500-

127.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle140185010037-25500-

130.17 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140184010037-25500-

138.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140189010037-25500-

175.52 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140208710037-25500-

166.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140202710037-25500-

98.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037GleitlagerLenkrolle140190010037-25500-

107.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle140165910037-25500-

143.86 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037GleitlagerLenkrolle140220910037-25500-

136.42 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140219910037-25500-

145.20 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140225910037-25500-

181.77 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140250810037-25500-

173.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140245710037-25500-

135.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037GleitlagerLenkrolle140216210037-25500-

138.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140207010037-25500-

146.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140220410037-25500-

183.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140241210037-25500-

174.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller140239710037-25500-

106.24 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037KugellagerLenkrolle140169010037-20500-

115.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037KugellagerLenkrolle140176110037-20500-

151.58 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037KugellagerLenkrolle140199910037-20500-

140.97 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037KugellagerLenkrolle mit Feststeller140199810037-20500-

149.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037KugellagerLenkrolle mit Feststeller140207010037-20500-

186.32 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540KugellagerLenkrolle mit Feststeller140230710037-20500-

177.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540KugellagerLenkrolle mit Feststeller140225010037-20500-

142.82 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540KugellagerLenkrolle140197610037-20500-

145.74 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540KugellagerLenkrolle mit Feststeller140195010037-20500-

154.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540KugellagerLenkrolle mit Feststeller140202010037-20500-

191.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540KugellagerLenkrolle mit Feststeller140220210037-20500-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß
Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support