Lenkrollen / Serie LH-SVS / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LH-SVS / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 97 - 170 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 97 und 170 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH-SVS 65K
LH-SVS 80K
LH-SVS 100K-1
LH-SVS 100K-3
LH-SVS 127K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

141.50 €

1 5 Arbeitstage Antistatisch100859721186540700700

141.40 €

1 5 Arbeitstage Antistatisch1008512026788040700700

183.02 €

1 5 Arbeitstage Antistatisch10085140345010040700-

190.88 €

1 7 Arbeitstage -140110140382010040700-

286.63 €

1 5 Arbeitstage -140110170703512555900-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 202 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Aluminium Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: Vergütungsstahl Werkstoff Metall
Artikelausführung Lenkrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 190–230 HB Farbe Laufbelag silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 100 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support