Lenkrollen / Serie LH-VSB / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LH-VSB / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 112 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 112 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LH-VSB 82K

Teilenummer
LH-VSB 82K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.10 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 202 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 112 Gewicht(g) 2562 Raddurchmesser(mm) 80
Radbreite(mm) 70 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LH-VSB / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-VSB 82K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-VSB 82K.

Technischer Support