Lenkrollen / Serie LH-VSTH / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LH-VSTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 92 - 120 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 92 und 120 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH-VSTH 62K
LH-VSTH 80K
LH-VSTH 80K-FI
LH-VSTH 80K-ST
LH-VSTH 82K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

150.50 €

1 5 Arbeitstage 485.01 bis 750.00-Lenkrolle9218506060320320

142.10 €

1 5 Arbeitstage 485.01 bis 750.00AntistatischLenkrolle12020688040280280

188.36 €

1 5 Arbeitstage 485.01 bis 750.00AntistatischLenkrolle mit Feststeller12023458040280280

181.60 €

1 7 Arbeitstage 485.01 bis 750.00-Lenkrolle mit Feststeller12022008040280280

149.58 €

1 5 Arbeitstage 750.01 oder mehr-Lenkrolle11225778070500500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 202 Radwerkstoff Aluminium
Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85 Rollen-Ø D(mm) 160
Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support