Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 170 und 245 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 160 | Lenkrolle | 170 | 3284 | 125 | 54 | hellbraun | 750 | ||
234.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 160 | Lenkrolle | 170 | 3296 | 125 | 54 | grau | 750 | ||
255.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 160 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3914 | 125 | 54 | hellbraun | 750 | ||
277.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 160 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3906 | 125 | 54 | grau | 750 | ||
259.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 160 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3700 | 125 | 54 | hellbraun | 750 | ||
280.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3846 | 125 | 54 | grau | 750 | ||
219.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle | 202 | 3484 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
242.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle | 202 | 3468 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
250.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle | 202 | 3504 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
227.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle | 202 | 3480 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
260.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4109 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
283.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4064 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
291.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4124 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
268.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4100 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
265.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4019 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
288.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4070 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
296.84 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4082 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
273.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4058 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
228.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle | 202 | 3495 | 160 | 50 | hellbraun | 900 | ||
251.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle | 202 | 3519 | 160 | 50 | grau | 900 | ||
269.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4126 | 160 | 50 | hellbraun | 900 | ||
292.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4150 | 160 | 50 | grau | 900 | ||
274.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4073 | 160 | 50 | hellbraun | 900 | ||
297.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4097 | 160 | 50 | grau | 900 | ||
241.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle | 245 | 3961 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
265.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle | 245 | 3921 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
271.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle | 245 | 4168 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
246.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle | 245 | 4174 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
286.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4640 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
311.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4641 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
316.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4839 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
291.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4845 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
287.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4554 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
312.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4519 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
317.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4732 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
292.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4738 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
252.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | Lenkrolle | 245 | 4036 | 200 | 50 | hellbraun | 900 | ||
277.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | Lenkrolle | 245 | 4030 | 200 | 50 | grau | 900 | ||
298.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4707 | 200 | 50 | hellbraun | 900 | ||
322.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4701 | 200 | 50 | grau | 900 | ||
299.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4600 | 200 | 50 | hellbraun | 900 | ||
323.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4594 | 200 | 50 | grau | 900 |
Loading...
Radbreite B(mm) | 50 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Zapfen |
Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften