Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 245 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 170 | 2775 | 125 | -25 | 750 | ||
187.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 170 | 2860 | 125 | -25 | 750 | ||
220.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3437 | 125 | -25 | 750 | ||
230.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3572 | 125 | -25 | 750 | ||
224.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3334 | 125 | -25 | 750 | ||
233.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3476 | 125 | -25 | 750 | ||
193.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 170 | 3002 | 125 | -20 | 750 | ||
203.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 170 | 3110 | 125 | -20 | 750 | ||
236.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3646 | 125 | -20 | 750 | ||
245.96 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3738 | 125 | -20 | 750 | ||
239.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3568 | 125 | -20 | 750 | ||
249.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3703 | 125 | -20 | 750 | ||
183.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 197 | 3026 | 150 | -25 | 800 | ||
194.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 197 | 3206 | 150 | -25 | 800 | ||
223.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3642 | 150 | -25 | 800 | ||
234.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3822 | 150 | -25 | 800 | ||
229.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3592 | 150 | -25 | 800 | ||
240.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3772 | 150 | -25 | 800 | ||
199.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 197 | 3334 | 150 | -20 | 800 | ||
210.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 197 | 3417 | 150 | -20 | 800 | ||
241.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3946 | 150 | -20 | 800 | ||
252.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 4020 | 150 | -20 | 800 | ||
246.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3900 | 150 | -20 | 800 | ||
257.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 4080 | 150 | -20 | 800 | ||
198.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 202 | 3184 | 160 | -25 | 850 | ||
210.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 202 | 3318 | 160 | -25 | 850 | ||
239.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3818 | 160 | -25 | 850 | ||
250.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3920 | 160 | -25 | 850 | ||
244.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3762 | 160 | -25 | 850 | ||
256.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3864 | 160 | -25 | 850 | ||
228.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 202 | 3442 | 160 | -20 | 850 | ||
239.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 202 | 3544 | 160 | -20 | 850 | ||
269.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4059 | 160 | -20 | 850 | ||
280.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4161 | 160 | -20 | 850 | ||
274.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4020 | 160 | -20 | 850 | ||
286.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4122 | 160 | -20 | 850 | ||
257.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 3758 | 200 | -25 | 900 | ||
270.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 3910 | 200 | -25 | 900 | ||
302.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4430 | 200 | -25 | 900 | ||
315.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4582 | 200 | -25 | 900 | ||
303.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4322 | 200 | -25 | 900 | ||
316.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 100 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4474 | 200 | -25 | 900 | ||
273.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 100 | 40 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 4156 | 200 | -20 | 900 | ||
286.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 100 | 40 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 4308 | 200 | -20 | 900 | ||
318.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 100 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4836 | 200 | -20 | 900 | ||
332.06 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4988 | 200 | -20 | 900 | ||
319.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4720 | 200 | -20 | 900 | ||
332.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4872 | 200 | -20 | 900 | ||
200.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 3510 | 200 | -25 | 900 | ||
213.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 3662 | 200 | -25 | 900 | ||
245.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4169 | 200 | -25 | 900 | ||
258.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4321 | 200 | -25 | 900 | ||
246.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4074 | 200 | -25 | 900 | ||
259.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4226 | 200 | -25 | 900 | ||
222.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 150 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 3803 | 200 | -20 | 900 | ||
236.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 150 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 3955 | 200 | -20 | 900 | ||
268.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 150 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4480 | 200 | -20 | 900 | ||
281.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4632 | 200 | -20 | 900 | ||
269.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4320 | 200 | -20 | 900 | ||
282.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4519 | 200 | -20 | 900 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff | Radbreite(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Zapfen | Belagshärte | 70 Shore D |
Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften