Lenkrollen / Serie LI-G / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LI-G / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LI-G 80G
LI-G 80G-FI
LI-G 100G
LI-G 100G-FI
LI-G 100IK
LI-G 100IK-FI
LI-G 125G
LI-G 125G-FI
LI-G 125IK
LI-G 125IK-FI
LI-G 150G
LI-G 150G-FI
LI-G 150IK
LI-G 150IK-FI
LI-G 200G
LI-G 200G-FI
LI-G 200IK
LI-G 200IK-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

44.07 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1008510038GleitlagerLenkrolle10210088025-30150

71.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1008510038GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10211618025-100150

53.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Sonstige1008510035GleitlagerLenkrolle125150010035-30150

64.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Sonstige1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller125161710035-100150

91.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Sonstige1008510035KugellagerLenkrolle125165410035-30150

103.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Sonstige1008512535KugellagerLenkrolle mit Feststeller125177710035-30150

61.85 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Sonstige1008512535GleitlagerLenkrolle150207312535-30150

73.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Sonstige1008512535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150221412535-100150

111.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Sonstige1008512535KugellagerLenkrolle150218212535-30150

124.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1008510038KugellagerLenkrolle mit Feststeller150233312535-30150

131.19 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe14011010038GleitlagerLenkrolle190446615050-30350

182.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe14011010038GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190490615050-100350

182.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe14011010038KugellagerLenkrolle190470015050-30350

233.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011012540KugellagerLenkrolle mit Feststeller190520115050-30350

152.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011012540GleitlagerLenkrolle235610020050-30350

204.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235666620050-100350

203.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011012540KugellagerLenkrolle235594420050-30350

255.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe14011010038KugellagerLenkrolle mit Feststeller235666620050-30350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radmerkmale Wärmebeständigkeit Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Metall
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 180–220 HB
Farbe Laufbelag silber Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 270

Technischer Support