Lenkrollen / Serie LIK-POHI / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LIK-POHI / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 130 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIK-POHI 102G-1
LIK-POHI 102G-1-FI
LIK-POHI 102HK-1
LIK-POHI 102HK-1-FI
LIK-POHI 125G-1
LIK-POHI 125G-1-FI
LIK-POHI 125HK-1
LIK-POHI 125HK-1-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

75.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10038GleitlagerLenkrolle130104710038250

93.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130125410038250

94.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12540KugellagerLenkrolle130119110038250

113.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12540KugellagerLenkrolle mit Feststeller130139010038250

83.96 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12540GleitlagerLenkrolle155120012540300

102.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Sonstige12550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155145512540300

108.84 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Sonstige12550KugellagerLenkrolle155135612540350

127.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Sonstige12550KugellagerLenkrolle mit Feststeller155157012540350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper dunkelgrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 250
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support