Lenkrollen / Serie LIKX-POH / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LIKX-POH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 130 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIKX-POH 102G-1
LIKX-POH 102G-1-FI
LIKX-POH 102HXK-1
LIKX-POH 102HXK-1-FI
LIKX-POH 125G-1
LIKX-POH 125G-1-FI
LIKX-POH 125HXK-1
LIKX-POH 125HXK-1-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

122.62 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00125GleitlagerLenkrolle130102010038

155.60 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130123410038

161.84 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150KugellagerLenkrolle130113210038

195.30 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150KugellagerLenkrolle mit Feststeller130134410038

128.18 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150GleitlagerLenkrolle155116412540

160.24 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,00200GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155137012540

175.75 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,00200KugellagerLenkrolle155132512540

208.28 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,00200KugellagerLenkrolle mit Feststeller155154512540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Radmerkmale Wärmebeständigkeit
Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85 Radbreite B(mm) 50
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine®­ PerformanceLight Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich ja
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag natur
Farbe Radkörper natur hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 170
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 300

Technischer Support