Lenkrollen / Serie LIO-G / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LIO-G / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 170 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIO-G 127IK
LIO-G 127IK-RI4
LIO-G 127IK-ST
LIO-G 127IK-ST-RI4
LIO-G 150IK
LIO-G 150IK-RI4
LIO-G 150IK-ST
LIO-G 150IK-ST-RI4
LIO-G 200IK
LIO-G 200IK-RI4
LIO-G 200IK-ST
LIO-G 200IK-ST-RI4
LIO-G 250IK
LIO-G 250IK-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

272.40 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0012540Lenkrolle170624012550750

333.37 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0012540Lenkrolle170622212550750

398.50 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.0015050Lenkrolle mit Feststeller170645012550750

459.47 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.0015050Lenkrolle mit Feststeller170670412550750

274.35 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.0015050Lenkrolle200644015050900

335.31 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0020050Lenkrolle200643115050900

428.75 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.008032Lenkrolle mit Feststeller200684015050900

489.70 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0010030Lenkrolle mit Feststeller200681015050900

307.05 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0010030Lenkrolle2457460200501000

368.00 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0012540Lenkrolle2457854200501000

423.45 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0012540Lenkrolle mit Feststeller2457860200501000

484.42 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0015050Lenkrolle mit Feststeller2458080200501000

432.95 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0015050Lenkrolle29512446250601250

547.60 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0015050Lenkrolle mit Feststeller29512916250601250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Wärmebeständigkeit
Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Metall autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 270
Temperaturbeständigkeit min(°C) -30

Technischer Support