Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LI-POH 81G |
LI-POH 81G-FI |
LI-POH 100G |
LI-POH 100G-FI |
LI-POH 125G |
LI-POH 125G-FI |
LI-POH 150G |
LI-POH 150G-FI |
LI-POH 150HK |
LI-POH 150HK-FI |
LI-POH 200G |
LI-POH 200G-FI |
LI-POH 200HK |
LI-POH 200HK-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 546 | 80 | 32 | 150 | ||
68.86 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 701 | 80 | 32 | 150 | ||
43.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 647 | 100 | 30 | 150 | ||
54.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 756 | 100 | 30 | 150 | ||
53.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 828 | 125 | 40 | 150 | ||
64.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 962 | 125 | 40 | 150 | ||
127.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 190 | 2217 | 150 | 50 | 350 | ||
179.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2590 | 150 | 50 | 350 | ||
152.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 190 | 2444 | 150 | 50 | 350 | ||
203.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2889 | 150 | 50 | 350 | ||
171.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2660 | 200 | 50 | 350 | ||
223.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3165 | 200 | 50 | 350 | ||
204.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | Kugellager | Lenkrolle | 235 | 2940 | 200 | 50 | 350 | ||
256.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 80.01 bis 140.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3481 | 200 | 50 | 350 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radmerkmale | Wärmebeständigkeit | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine® PerformanceLight |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 85 Shore D | Farbe Laufbelag | natur | Farbe Radkörper | natur |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 170 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften