Lenkrollen / Serie LI-POSI / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LI-POSI / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 150 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 125 und 150 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LI-POSI 100G
LI-POSI 100G-FI
LI-POSI 125G
LI-POSI 125G-FI
LI-POSI 125G-FI-SG
LI-POSI 125G-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

61.36 €

1 7 Arbeitstage 12510030Lenkrolle125740100schwarzneinnein250100

81.58 €

1 7 Arbeitstage 12510038Lenkrolle mit Feststeller125873100schwarzneinnein250100

107.70 €

1 7 Arbeitstage 12510038Lenkrolle150934125schwarzneinnein250120

119.40 €

1 7 Arbeitstage 12510038Lenkrolle mit Feststeller1501062125schwarzneinnein250120

122.85 €

1 7 Arbeitstage 12510038Lenkrolle mit Feststeller1501050125dunkelgraujaja240120

111.15 €

1 7 Arbeitstage 15012540Lenkrolle150919125dunkelgraujaja240120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Werkstoff Gummi
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Radkörper dunkelgrau hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support