Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 mm
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 125 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LIR-ALSI 100G |
LIR-ALSI 100G-FI |
LIR-ALSI 100HKA |
LIR-ALSI 100HKA-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 779 | ||
102.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 882 | ||
97.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 125 | 40 | Kugellager | Lenkrolle | 826 | ||
119.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 949 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 140.01 bis 220.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Wärmebeständigkeit | Plattenlänge L(mm) | 70 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
Werkstoff | Gummi | Gesamthöhe(mm) | 125 | Raddurchmesser(mm) | 100 |
Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein |
spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 250 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften